IMEKO 2017 – Forum per le organizzazioni metrologiche internazionali

“IMEKO”, la Confederazione internazionale delle misure, è il forum internazionale più importante per i metrologi e le società metrologiche. Scienziati provenienti da tutto il mondo usano questo forum per scambiare le conoscenze sulla tracciabilità delle grandezze misurate e puntano a garantire che il loro “standard” nazionale corrisponda esattamente a quello degli altri Paesi. Gli obiettivi base di IMEKO sono la promozione degli scambi internazionali di informazioni tecniche e scientifiche nei settori della metrologia e degli strumenti e favorire la cooperazione internazionale tra questi scienziati e ingegneri nel settore.

La precisione come impegno

HBM, azienda produttrice di tecnologia di misurazione ad alta precisione, contribuisce al lavoro di IMEKO dal 1973. Il forum è un indicatore precoce delle tendenze future nella tecnologia di prova e di misura, pertanto è molto importante.

Il principale evento IMEKO di quest’anno si è tenuto a Helsinki dal 30 maggio al 2 giugno 2017. Il focus di IMEKO TC3/TC5/TC22 è stato incentrato sugli argomenti di misurazione della forza, della massa e della coppia (TC3), misurazione della durezza (TC5) e taratura dinamica (TC22). HBM ha anche lavorato su questi argomenti nell’ambito dei progetti europei di ricerca base EURAMET. L’evento è stato ospitato da VTT MIKES, l’istituto di metrologia finlandese. Quest’anno alla conferenza hanno partecipato 140 rinomati scienziati da 23 Paesi.

HBM ha tenuto le seguenti presentazioni:

  • “Investigation of the calibration capabilities of a 1 kN·m reference calibration machine” del Dr. Felix Crößmann, Project Manager per la taratura
  • “New reference load cells for tension and compression with capacities of more than 1 MN” di Thomas Kleckers, Product Manager per i sensori di forza
  • “Long term proven and optimized high-precision 225 Hz CF technology in a universal DAQ” di Marco Schäck, Research & Development per l’elettronica di alta precisione
  • “Evaluation of dynamic measurement uncertainty for industrial applications” del Dr. André Schäfer, Business Development Manager per le catene di misura ad alta precisione
Dr. André Schäfer - Business Development Manager per le catene di misura ad alta precisione

Digitalizzazione – una grande sfida!

HBM ha anche raccontato la propria esperienza partecipando ad una tavola rotonda specificatamente sull’argomento “Digitalizzazione”. La digitalizzazione è considerata la maggiore sfida per la metrologia odierna. Pertanto, si è tenuta una discussione speciale su “Digitalizzazione: il contenuto del valore digitale è affidabile?”. Il dr. André Schäfer ha presentato la sua esperienza su “Constantly turning digital” (Il passaggio costante al digitale) partecipando alla discussione. Ha anche tenuto una sessione scientifica su “Forza e catene di misura”.

Tavola rotonda di discussione
Partecipanti a IMEKO

QuantumX MX238B – modulo di precisione da 25 ppm

HBM ha sostenuto l’evento più di ogni altro partner del settore, offrendo anche uno stand sul posto dove, sotto la guida di esperti, i partecipanti hanno potuto testare le prestazioni della catena di misura di precisione corrispondente. Inoltre, in occasione dell’evento, è stato presentato il modulo di precisione QuantumX MX238B compatto e altamente innovativo: un modulo a due canali con un’eccellente classe di precisione di 0,0025. Questa classe di precisione corrisponde ad una deviazione ammissibile di soli 25 ppm (parti per milione). Ciò significa che la deviazione ammissibile di questo amplificatore di misura non può essere superiore a 25 “parti” per milione.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.