T40HS – For High-Speed Torque Applications Above 45,000 rpm T40HS – For High-Speed Torque Applications Above 45,000 rpm | HBM

T40HS: Ridurre l’incertezza di misura in applicazioni ad alta velocità

T40HS è il torsiometro a flangia che consente di risparmiare spazio e costi nelle vostre applicazioni fino a 45.000 giri/min. T40HS è caratterizzato da un design compatto e offre elevata rigidità e precisione, consentendo di mantenere al minimo l’incertezza di misura durante il test di sistemi di propulsione ad alta velocità, turbine, attrezzatura di prova per trasmissioni, attuatori regolabili o efficienza di un’intera trasmissione. Il suo corpo leggero in titanio consente al torsiometro ad alta velocità di contenere il momento d’inerzia. Il risultato è una coppia inferiore durante l'accelerazione e un carico ridotto del cuscinetto. Ciò consente di aumentare la durata del sistema di propulsione. La soluzione perfetta per i motori dei veicoli sportivi o per le applicazioni aerospaziali.

  • Classe di precisione HBM: 0,05
  • Velocità di rotazione: fino a 45.000 giri/min.
  • Coppia nominale: da 100 Nm a 3 kNm

Preciso

  • Classe di precisione: 0,05
  • Non linearità minima, isteresi ridotta e ripetibilità eccellente
  • TC0 di soli 0,05 % /10 K

L’elevata precisione garantisce una vasta gamma di misurazione. L’incertezza di misura minima consente di ottenere risultati affidabili garantendo quindi un controllo di fine linea preciso nella produzione.

Robusto

  • Design compatto
  • Elevata rigidità
  • Momento d’inerzia ridotto
  • Velocità di rotazione: fino a 45.000 giri/min
  • Corpo leggero in titanio
  • Conforme a CEM, FCC e IC

Il suo corpo leggero in titanio consente al torsiometro ad alta velocità di mantenere ridotto il momento d’inerzia. Il risultato è una coppia inferiore durante l'accelerazione e un carico ridotto del cuscinetto. Ciò consente di aumentare la durata del vostro sistema.

Affidabile

  • Installazione semplice
  • Comprovata affidabilità e stabilità meccanica
  • Approvazione normativa concessa
  • Disponibilità opzionale di uscite ridondanti
  • Disponibilità di configurazioni personalizzate

Affidabile in condizioni ambientali altamente dinamiche o difficili, come in caso di interferenza elettromagnetica. Sviluppato secondo le norme pertinenti.