Seminario: Lavorare con catman / Seminario di livello avanzato

  Seminario di 1,5 giorni      Diverse sedi     Livello: Avanzato

Imparate a sfruttare tutte le potenzialità di catman! Se desiderate automatizzare le vostre misurazioni, progettarle e ottimizzarle, generare analisi complesse e familiarizzare con l’intera gamma catman, questo seminario è per voi!

Contenuto del seminario

  • Creazione e gestione di progetti di misura e progetti di analisi 

  • Automazione con sequenza audio

  • Creazione e modifica dei sensori nel database dei sensori

  • Linearizzazioni di trasduttori speciali               

  • Scrittura di un chip TEDS

  • Progettazione di analisi online

  • Creazione e utilizzo di diverse attività di misurazione

  • Modifica dei dati di misura provenienti da diversi test

  • Uso e creazione di funzioni matematiche

  • Analisi e registrazione delle misurazioni

  • Creazione di report

La vostra HBM Academy Plus

Realizzato da professionisti per altri professionisti, questo seminario si basa su numerosi esercizi pratici e casi d’uso. Grazie alla parte pratica, che costituisce il 50% del tempo totale, diventerete utenti esperti di catman, anche nel caso di progetti di misura complessi. 

Destinatari:

Utenti che desiderano utilizzare tutte le funzionalità di catman in modo professionale

Conoscenze necessarie::

Buona familiarità con le misurazioni in catman (acquisita, ad esempio, con il nostro seminario catman livello base)