Seminario: Sistemi di acquisizione dati – Impostazione corretta dei parametri (DAQ)

  Seminario di un giorno      Diverse sedi      Livello: Avanzato

Sapevate che gli errori di misura più gravi sono causati da una scelta poco oculata dei parametri di misura? Se parametri come frequenza di campionamento e impostazioni del filtro non sono regolati in modo ottimale, spesso si verificano delle deviazioni percentuali nell’ordine delle due cifre, nonostante vengano utilizzati dispositivi di misura precisi!

In questo seminario imparerete a conoscere i parametri più importanti per l’acquisizione dei dati di misura e come selezionarli e regolarli correttamente in base al compito di misura. Nel dettaglio, verranno trattati i seguenti argomenti: 

  • Definizioni dei termini seguenti: frequenza del segnale, frequenza di campionamento e frequenza di taglio

  • Forme del segnale e ampiezze di banda delle frequenze corrispondenti

  • Scelta delle frequenze di campionamento corrette in relazione alla forma e alla frequenza del segnale

  • Prevenire l’aliasing

  • Filtri passa basso: caratteristiche e come usarli per rispondere alle esigenze dei compiti di misura specifici

  • Flusso di dati nei sistemi di acquisizione dati moderni

La vostra HBM Academy Plus

L’apprendimento teorico è affiancato da esperienze pratiche. Il seminario è dedicato, per metà del tempo, a esercitazioni pratiche, poiché la pratica (ossia lavorare in maniera indipendente e materialmente con quanto si è appreso) è il modo migliore per assimilare completamente le informazioni.  Imparerete così a trovare da soli i parametri principali quali frequenza di campionamento e frequenze di taglio, operando su workstation progettate ad hoc.

Destinatari:

Tutti coloro che desiderano acquisire digitalmente i dati di misura, evitando errori e senza correre rischi. 

Conoscenze necessarie:

È auspicabile un livello minimo di conoscenza dell’ingegneria meccanica ed elettrica.

Queste competenze possono essere acquisite nei seminari Introduzione rapida alla meccanica tecnica e

Principi di base dell’ingegneria elettrica per ingegneri non elettrici.