Seminario: Misurazioni con estensimetri: pianificazione, collegamento e analisi (DM)

  Seminario di due giorni      Diverse sedi      Livello: Avanzato

Corso 2 in accordo alle norme VDI / VDE / GESA 2636

In questo seminario per diventare ingegnere certificato nelle misurazioni con estensimetri, imparerete a conoscere gli strumenti usati nelle misurazioni professionali con estensimetri. Imparerete a collegare in modo professionale gli estensimetri, a compensare gli effetti della temperatura e molto altro. Al termine di questo seminario, sarete diventati esperti nella pianificazione, nella strumentazione e nell’implementazione degli estensimetri.   

Argomenti trattati nel seminario: 

  • Metodi di regolazione degli amplificatori e taratura del punto di misura

  • Dalla deformazione misurata alla sollecitazione meccanica

  • Principi di base degli stati di sollecitazione mono-assiali e bi-assiali

  • Compensazione degli effetti della temperatura

  • Collegamento degli estensimetri in configurazione a 2, 3 e 4 fili

  • Lavorare con numerosi punti di misura

  • Stima dell’incertezza di misura

  • Pianificazione del progetto

  • Principi di funzionamento degli amplificatori

  • Laboratorio di strumentazione: Configurazione e taratura delle catene di misura

  • Valutazione complessiva dell’errore

Al termine del seminario, è possibile sostenere un esame per ottenere la certificazione di ingegnere esperto nella misurazione con estensimetri in accordo alle norme  VDI/VDE/GESA 2636. 

La vostra HBM Academy Plus

Nella sessione teorica apprenderete il background teorico che applicherete successivamente nella sessione pratica su dieci configurazioni di prova diverse.

Destinatari:

Chiunque desideri pianificare, eseguire o valutare autonomamente le misurazioni con estensimetri.

Conoscenze necessarie:

Familiarità con l’installazione di estensimetri. Consigliamo di seguire prima il seminario Principi base dell’installazione degli estensimetri e della tecnologia di misurazione con estensimetri (formazione specializzata relativa all’installazione degli estensimetri).