Installazione di estensimetri su plastica e compositi Installazione di estensimetri su plastica e compositi | HBM

Seminario: Installazione degli estensimetri su plastica e compositi in fibra (DK-F) / Seminario di livello avanzato

  Seminario di un giorno      Diverse sedi      Livello: Avanzato

La tendenza a costruire strutture leggere favorisce l’uso di plastica e compositi in fibra, che pone nuove sfide per l’uso degli estensimetri.

Fate parte di questa comunità di utenti? Allora vi raccomandiamo fortemente di partecipare a questo seminario di livello avanzato sull’installazione degli estensimetri sui materiali plastici.

                                                                                                             

Argomenti principali del seminario

  • Scelta dei componenti per l’installazione su materiali plastici e compositi in fibra

  • Preparazione per l’installazione degli estensimetri

  • Deformazione e reazione alla temperatura

  • Scelta degli estensimetri

Scelta degli adesivi e dei materiali di rivestimento 

Nella parte pratica, installerete gli estensimetri sui seguenti materiali:

  • Vetro acrilico (come esempio di materiale termoplastico)

  • Plastica ad alta temperatura

  • Composito in fibra di carbonio

  • Composito in fibra di vetro

  • Schede a circuito stampato (FR-4)

La vostra HBM Academy Plus

Questo seminario di livello avanzato viene offerto in combinazione con il seminario "Principi base dell’installazione degli estensimetri e della tecnologia di misurazione con estensimetri” (DK).

Destinatari:

Utenti provenienti da tutti i settori tecnici che desiderano installare in modo affidabile dei punti di misura con estensimetri su materiali plastici e compositi in fibra

Conoscenze necessarie:     

Principi base dell’installazione degli estensimetri e della tecnologia di misurazione con estensimetri