Seminario: Verifica sperimentale di modelli FEM Seminario: Verifica sperimentale di modelli FEM | HBM

Seminario: Analisi sperimentale delle sollecitazioni per la valutazione dei componenti

  Seminario di due giorni     Diverse sedi      Livello: Esperto

Questo seminario fornisce le competenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere con sicurezza la verifica sperimentale dei modelli FEM. Questo corso Master (Corso 3) in accordo alle norme VDI/VDE/GESA 2636 è il complemento ideale del Corso 1 (Principi base dell’installazione degli estensimetri e della tecnologia di misurazione con estensimetri) e del Corso 2 (Misurazioni con estensimetri: pianificazione, collegamento e analisi) di questa serie. 

Contenuti del seminario:

  • Principi di base dell’analisi sperimentale delle sollecitazioni e del design sperimentale

  • Calcolo dei valori principali di sollecitazione e deformazione

  • Comportamento del materiale, Legge di Hooke, rapporto sollecitazione-deformazione

  • Sistematica degli stati di sollecitazione

  • Stato di sollecitazione e forza multiasse

  • Sollecitazioni equivalenti e ipotesi di danneggiamento

  • Come gestire le sollecitazioni residue?

  • Materiali anisotropici

  • Valutazione della forza con carico in funzione del tempo (curva S-N, a breve termine, statica e di resistenza)

  • Classificazione dei dati di deformazione

  • Determinazione del danno totale

  • Previsione del ciclo di vita di durata/fatica

 

La vostra HBM Academy Plus

Un corso di formazione completo, che parte dalla misurazione della deformazione, passa dalla determinazione delle sollecitazioni fino alla valutazione del componente

Destinatari: Ingegneri che devono valutare la misurazione della deformazione.

Conoscenze necessarie: Il Corso 3 è il seguito del Corso 2 ((Misurazioni con estensimetri: pianificazione, collegamento e analisi), quindi è richiesto il completamento del Corso 2. Il Corso 1 fornisce le basi sull’installazione degli estensimetri e sulla tecnologia di misura con estensimetri. Un altro prerequisito è la conoscenza della meccanica tecnica, acquisita all’università o con altri programmi di istruzione qualificati.