Seminario: Misurazioni con estensimetri ottici (DO)
Seminario di 1,5 giorni Diverse sedi Livello: Avanzato
Gli estensimetri ottici mostrano i loro punti di forza anche in condizioni CEM sfavorevoli, con forti alternanze di deformazione o lunghe distanze tra il punto di misurazione e l’acquisizione dati. Questo seminario vi insegnerà tutto ciò che serve sapere sulla tecnologia della fibra ottica di Bragg e su come usarla per misurare la deformazione e la temperatura.
I contenuti del seminario comprendono:
principi fondamentali e operativi dei reticoli in fibra di Bragg per la misurazione della deformazione
Sensori ottici per misurare temperatura, accelerazione e inclinazione
Compensazione degli effetti parassiti
Principio di funzionamento degli strumenti di misura ottici
Uso di sistemi di misura ibridi (ottici ed elettrici)
Configurazione dell’intera catena di misura ottica
Efficiente programmazione dei progetti con sensori ottici
Consigli e suggerimenti pratici per.. :
Uso degli estensimetri e dei sensori ottici
Collegamento dei connettori
Uso di sensori di diverso tipo in un sistema
Sincronizzazione degli amplificatori di misura ottici ed elettrici
La vostra HBM Academy Plus
Non solo acquisirete conoscenze teoriche approfondite, ma sarete anche in grado di installare estensimetri ottici autonomamente e usarli per effettuare misurazioni.
Destinatari:
Utenti provenienti da qualunque settore tecnico che desiderano installare e applicare i propri estensimetri ottici.
Conoscenze necessarie:
È utile una pregressa esperienza nell’applicazione e nell’installazione degli estensimetri tradizionali. Queste competenze possono essere acquisite nel seminario "Principi base dell’installazione degli estensimetri e della tecnologia di misurazione con estensimetri".