Seminario: Misurare la coppia correttamente
Seminario di due giorni Diverse sedi Livello: Avanzato
Tra i misurandi meccanici, la coppia è quello più complesso perché è costituito da due grandezze meccaniche di base. Inoltre, un sensore di coppia di solito esegue misurazioni mentre ruota, il che rende molto complicato il montaggio.
Gli utenti devono quindi acquisire un livello di conoscenze teoriche e pratiche molto elevato, che viene offerto da questo seminario.
Argomenti trattati:
Selezione di un trasduttore di coppia adatto per l’applicazione
Come leggere e interpretare una specifica
Principi di misurazione e principio di funzionamento dei trasduttori di forza
Teoria e pratica dell’installazione dei trasduttori di coppia
Parametrizzazione delle catene di misura
Confronto tra diversi processi di taratura
L’effetto dei carichi parassiti
Amplificazione e condizionamento dei segnali di coppia e velocità di rotazione
Valutazione dell’incertezza di misura e sue ripercussioni sulle misurazioni
Suggerimenti per l’analisi degli errori
La vostra HBM Academy Plus
Sfruttate l’esperienza dei nostri formatori riguardo alla tecnologia di misura della coppia: in questo seminario avrete tutto il tempo necessario per trovare risposte alle vostre domande specifiche!
Destinatari:
Tutti gli utenti che si occupano di tecnologia di misura della coppia.
Conoscenze necessarie:
È consigliata una familiarità di base con la meccanica. Queste competenze possono essere acquisite nel seminario "Introduzione rapida alla meccanica tecnica."
Luoghi e prezzi
| GERMANIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| SVIZZERA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| AUSTRIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| SPAGNA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| FRANCIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| ITALIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| PAESI BASSI | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| DANIMARCA | |||
Posizione | Costo del corso
| Supporto individuale | |
| FINLANDIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| NORVEGIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| SVEZIA | |||
Posizione | Costo del corso | Supporto individuale | |
| REGNO UNITO | |||
Posizione | Costo del corso | Individual support | |
Date disponibili
- Not needed in Italian