Seminario: Misurare correttamente le forze
Seminario di due giorni Diverse sedi Livello: Avanzato
La forza è una grandezza vettoriale misurata in molti punti e in modi diversi. La difficoltà consiste nello scegliere il trasduttore di forza ottimale per l’applicazione specifica e installarlo correttamente. Questo seminario vi offrirà le competenze necessarie per creare catene di misura in modo professionale in una vasta serie di applicazioni.
I contenuti di questo seminario:
Un confronto sui principi di misura con estensimetro e piezoelettrica
Interpretazione delle informazioni sulle schede tecniche
Vantaggi e svantaggi di determinate configurazioni
Criteri per scegliere i trasduttori di forza adatti per le applicazioni statiche e dinamiche
Installazione esperta dei trasduttori di forza
Collegamento e regolazione di una catena di misura
Stima dell’incertezza di misura
Consigli e suggerimenti sull’uso dei sensori di forza
Appunti sulla risoluzione dei problemi
Caratteristiche tecniche e grandezze caratteristiche secondo VDI2638 e ISO376
La vostra HBM Academy Plus
Approfittate della lunga esperienza dei nostri formatori nella tecnologia di misura della forza: in questo seminario ci sarà tempo sufficiente per rispondere vostre domande!
Esercizi pratici vi consentiranno di esercitarvi su come lavorare con le catene di misura della forza per applicazioni statiche e dinamiche.
Destinatari:
Tutti gli utenti della tecnologia di misura della forza e dei sensori della forza.
Conoscenze necessarie:
è preferibile avere una conoscenza di meccanica. Queste competenze possono essere acquisite nel seminario "Introduzione rapida alla meccanica tecnica."