Il risolutore è una macchina elettrica usata ampiamente negli azionamenti dei motori sincroni per misurare la posizione del rotore necessaria per l’algoritmo di controllo del motore. Grazie alla sua robustezza, il risolutore è una scelta diffusa per gli ambienti ostili, dove il motore elettrico è assoggettato a sollecitazioni meccaniche e vibrazioni, come nell’industria automobilistica e aerospaziale. La posizione misurata solitamente si ottiene con un convertitore risolutore-a-digitale che implementa più blocchi in un unico chip, come il demodulatore di segnale, un oscillatore a voltaggio controllato e un loop di tracciamento. Questo lavoro presenta un metodo per ottenere la posizione misurata da un risolutore tramite i canali di acquisizione della tensione ad alta velocità dei registratori di dati ad alta velocità HBM Genesis, senza hardware aggiuntivi.