Le celle di carico a perno di HBM
HBM è un leader globale nel settore della misurazione basata su estensimetri e dei trasduttori e fornisce un’ampia gamma di celle di carico a perno per tutte le vostre applicazioni.
Le nostre celle di carico a perno standard hanno una capacità nominale compresa tra 0,25 e 100 tonnellate e una precisione fino allo 0,5%. Il livello di sovraccarico è pari al 150% della capacità nominale e il carico di rottura massimo è > 300% della capacità nominale.
I perni sono a compensazione termica e realizzati in acciaio inossidabile, quindi estremamente resistenti alla corrosione. Grazie alla loro costruzione robusta, le nostre celle di carico a perno sono quasi completamente esenti da manutenzione e sono particolarmente adatte per l’uso in condizioni estreme. I segnali di uscita utilizzati sono mV/V, 4 – 20 mA, 0 – 5 V cc.
Oltre alla gamma standard, produciamo anche celle di carico a perno costruire in accordo a specifiche ben precise. Siamo in grado di personalizzare al massimo livello il design delle celle di carico a perno e di includere collegamenti elettrici speciali se necessario. Il condizionamento del segnale è incluso come parte integrante nelle nostre celle di carico a perno personalizzate; possiamo inoltre includere in aggiunta il grado di protezione IP 68 e una fornitura di controplacche anti-rotazione.
Per maggiori informazioni sulla gamma di celle di carico a perno di HBM contattateci: un membro del nostro team sarà lieto di aiutarvi.