Trasduttore di coppia T21WN: misurazioni della coppia fino a 200 Nm

T21WN, basato sulla tecnologia degli estensimetri, per misurare la coppia utilizza un’energia senza contatto e la trasmissione del segnale di misura. Il sensore è l’ideale per una misurazione affidabile della coppia statica relativamente bassa e dinamica su componenti rotativi e non rotativi. Il segnale di uscita alla coppia nominale è +/-10 V. T21WN può essere usata ad esempio sui banchi prova per cuscinetti e nei test sui materiali o di contatto nelle applicazioni di bioingegneria e nei laboratori di ricerca. Come il suo predecessore (T20WN), anche T21WN può essere integrato in modo rapido e semplice nella catena di misura con la robusta scatola dei collegamenti VK20A.

Classe di precisione HBM: 0.2
Coppia nominale: da 0.1 Nm a 200 Nm
Velocità di rotazione nominale (giri/min.): fino a20,000

Tutto incluso

  • Misurazione della velocità e dell’angolo di rotazione, con sistema di misura integrato
  • Misura della velocità di rotazione con 360 impulsi/giro
  • Facile integrazione, grazie al design compatto
  • Funzionamento esente da manutenzione

Soluzione pratica e flessibile per misurare la coppia in diverse applicazioni

Flessibile

  • Uscite standard di tensione e frequenza (+/- 10 V; 10 kHz+/-5 kHz)
  • EtherCAT e PROFINET
  • Larghezza della banda di misurazione fino a 1 kHz
  • Intervallo della velocità di rotazione fino a 20.000 giri/min.
  • Tensione di ingresso da 10 a 28,8 V

Integrazione facile e rapida nella catena di misura e sicura nell’uso

Ampia gamma di accessori:

  • Cavi di collegamento del trasduttore disponibili in diverse lunghezze (5m, 10m)
  • Presa per cavo da 12 pin
  • Giunti a soffietto
  • Scatola dei collegamenti VK20A

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.