Soluzione pratica e flessibile per misurare la coppia in diverse applicazioni
Important Notice
Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210.
Trasduttore di coppia T21WN: misurazioni della coppia fino a 200 Nm
T21WN, basato sulla tecnologia degli estensimetri, per misurare la coppia utilizza un’energia senza contatto e la trasmissione del segnale di misura. Il sensore è l’ideale per una misurazione affidabile della coppia statica relativamente bassa e dinamica su componenti rotativi e non rotativi. Il segnale di uscita alla coppia nominale è +/-10 V. T21WN può essere usata ad esempio sui banchi prova per cuscinetti e nei test sui materiali o di contatto nelle applicazioni di bioingegneria e nei laboratori di ricerca. Come il suo predecessore (T20WN), anche T21WN può essere integrato in modo rapido e semplice nella catena di misura con la robusta scatola dei collegamenti VK20A.
Classe di precisione HBM: 0.2
Coppia nominale: da 0.1 Nm a 200 Nm
Velocità di rotazione nominale (giri/min.): fino a20,000
Tutto incluso
- Misurazione della velocità o dell’angolo di rotazione, con sistema di misura integrato
- Misura della velocità di rotazione con 360 impulsi/giro
- Facile integrazione, grazie al design compatto
- Funzionamento esente da manutenzione
Flessibile
- Uscite standard di tensione e frequenza (+/- 10 V; 10 kHz+/-5 kHz)
- EtherCAT e PROFINET
- Larghezza della banda di misurazione fino a 1 kHz
- Intervallo della velocità di rotazione fino a 20.000 giri/min.
- Tensione di ingresso da 10 a 28,8 V
Integrazione facile e rapida nella catena di misura e sicura nell’uso
Disegni CAD
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
T21WN CAD step files | ||
T21WN Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori:
- Cavi di collegamento del trasduttore disponibili in diverse lunghezze (5m, 10m)
- Presa per cavo da 12 pin
- Giunti a soffietto
- Scatola dei collegamenti VK20A
- Moduli interfaccia TIM-EC/TIM-PN/ClipX
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.