Nuovo e robusto registratore dati CX22B-R per risultati rapidi nei test interattivi sui veicoli

  • Il nuovo registratore dati CX22B-R di HBM è resistente a urti e vibrazioni e ha un grado di protezione IP65/IP67.
  • Il software di misura catman preinstallato di HBM consente un’analisi e una configurazione dei dati più immediate.
  • Per garantire il funzionamento in caso di guasti è stato integrato un gruppo di continuità (UPS).

Il nuovo registratore dati HBM SomatXR CX22B-R consente di acquisire e memorizzare in modo affidabile i dati in applicazioni mobili, come nei test sui veicoli. Il registratore di dati è perfetto per l’uso in ambienti ostili, grazie alla resistenza a un ampio intervallo di temperatura, da -40 a +80°C. Inoltre è resistente alle vibrazioni e agli urti e vanta un grado di protezione IP65/IP67 grazie a un involucro resistente ad acqua, polvere e urti.

Consente di usare entrambi i sistemi di misura, centralizzato e distribuito. Il software di misurazione preinstallato di HBM semplifica l’acquisizione e l'archiviazione di dati in formato .bin. Questo formato comprende i valori misurati, i dati di tracciabilità e i parametri impostati per le misurazioni e i test e consente di convertirli facilmente in altri formati. L’immediata visualizzazione e analisi dei dati durante le misurazioni sul campo consentono agli utenti di eseguire test efficienti e creare report chiari e completi sui test.

Il sistema di acquisizione dati SomatXR fornisce due soluzioni di misurazione mobili: il robustissimo registratore dati CX22B-R per i test interattivi e il registratore dati CX23-R con interfaccia web per test non supervisionati. Oltre a questi due registratori di dati, sono disponibili sette amplificatori di misura robusti per acquisire grandezze fisiche diverse.