GN8101B, GN8102B, GN8103B: Acquisizione dati alta velocità GN8101B, GN8102B, GN8103B: Acquisizione dati alta velocità | HBM

GN8101B, GN8102B, GN8103B: Schede di input per segnali meccanici ed elettrici ultra-rapidi

Le schede di input per acquisizione dati (DAQ) GN8101B, GN8102B e GN8103B offrono otto canali ad altissima velocità. Dotate di filtro anti-aliasing, grande ampiezza di banda e amplificatori in ingresso a bassa rumorosità con percentuale di errore pari a 0,1%, queste schede trasformano la serie Genesis HighSpeed in un registratore di transienti estremamente rapido, ad un prezzo per canale sorprendentemente basso. Per ottenere la migliore risoluzione possibile per tutte le impostazioni di velocità, sono disponibili le tre versioni seguenti:

  • GN8103B: risoluzione a 14-bit con velocità di campionamento di 25 MS/s
  • GN8102B: risoluzione a 14-bit con velocità di campionamento di 100 MS/s
  • GN8101B: risoluzione a 14-bit con velocità di campionamento di 250 MS/s

La modalità a risoluzione avanzata aumenta la risoluzione in ingresso per tutti i modelli fino a 16 bit per le velocità più basse. La grande capacità di memoria di 8 GByte per scheda consente di catturare eventi di maggiore durata, mentre la funzionalità di trigger digitale consente l’acquisizione dei dati in tempo reale.

 

Alta fedeltà del segnale

  • Errore 0,1%
  • Risoluzione a 14-/15-/16-bit; aumento dinamico della risoluzione
  • Intervallo di input da +/-10 mV a +/-100 V
  • Input di 1 MOhm o 50 Ohm
  • Filtro anti-aliasing analogico o uso in banda larga
  • Filtri dei segnali digitali Butterworth e Bessel

È possibile ottenere un’acquisizione dei dati affidabile anche in ambienti difficili, grazie alla presenza di stadi di ingresso di alto livello

Acquisizione affidabile

  • 8 canali per l’acquisizione simultanea
  • Trigger digitali per ogni canale
  • Fino a 200 trigger/s
  • Memoria RAM di 8 GByte
  • Sincronizzazione di frequenza e trigger tra le schede e tra i mainframe (fibra-ottico)
  • Dump dei dati automatico in locale o su hard drive di PC

Non perdete più alcun evento, o i relativi dati a evento concluso, grazie a una struttura realizzata proprio a questo proposito

 

Potente

  • Acquisizione basata su sweep o streaming continuo, anche contemporaneamente
  • Frequenza di campionamento variabile al momento del trigger
  • Visualizzazione strumento in tempo reale
  • Velocità di download estremamente rapida, fino a 400 MB/s su PC
  • DSP per calcoli in tempo reale (a velocità ridotta)
  • Canali e uscite aggiuntivi per contatore / timer

Accesso diretto ai dati di interesse combinando strumento di rilevazione, registratore di transienti e funzionalità DAQ
 

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Caractéristiques techniques French
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Data Sheet English
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Datenblatt German
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Hoja de características Spanish
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Prospetto dati Italian
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 데이터 시트 Korean
GN8101B, GN8102B, GN8103B - データシート Japanese
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 數據表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guida rapida - Manuale
KAB2139 - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.