Misurare la temperatura con precisione: tecnologie possibili e requisiti per i sistemi di acquisizione dati
La grandezza più misurata al mondo è la temperatura. I sensori e i metodi disponibili per rilevarla sono numerosi. Uno dei più comuni prevede l’uso di una termocoppia. Nel presente articolo vi forniamo un quadro generale sull’argomento.
In tutto il mondo, la temperatura è la grandezza più misurata. La lettura precisa della temperatura ha un ruolo fondamentale nelle misurazioni strutturali e nelle operazioni dinamiche di qualunque tipo di sistema.
Sono numerosi i fattori che innescano cambiamenti termici. Tra questi, i fattori ambientali (caldo, freddo), il riscaldamento dei sensori, i processi di combustione o esplosione, il flusso e i componenti di sistema che si muovono meccanicamente e provocano frizione o corrente elettrica.
Anche i cambiamenti di temperatura incidono solitamente su altre grandezze fisiche, come la quantità di corrente elettrica, deformazione, flusso o pressione. L’ideaIe sarebbe di tenere conto di queste dipendenze termiche e compensarle durante il funzionamento. In questo caso è fondamentale acquisire con precisione i valori di temperatura, per ridurre l’incertezza di misura dovuta alle oscillazioni della stessa.
I profili di temperatura ottenuti durante i test in una configurazione modello possono essere usati per analizzare e ottimizzare un sistema, portando vantaggi specialmente per quanto riguarda i circuiti di raffreddamento e riscaldamento, la progettazione dei materiali o il calcolo delle dimensioni dei cavi per condurre l’elettricità.