Amplificatore in linea per C9C e U9C sensore di forza Amplificatore in linea per C9C e U9C sensore di forza | HBM

Catene di misura intuitive e salvaspazio per forze che vanno da 50 N a 50 KN

I sensori di forza C9C e U9C di HBM sono ora disponibili anche con un amplificatore di misura in linea collegato in modo permanente. Questo design semplifica notevolmente l'impostazione della catena di misura, poiché non vi è più saldatura o aggraffatura e non è necessario configurare un amplificatore di misura. Sono disponibili una versione con uscita di corrente (4-20 mA) e una con uscita di tensione (0-10 V), in modo che gli utenti possano continuare a lavorare con l'hardware esistente. La catena di misura è stata calibrata come unità.

La nuova elettronica a basso rumore si adatta in modo ottimale ai sensori di forza in miniatura. Come i sensori, i moduli amplificatori soddisfano i requisiti del grado di protezione IP67. Ciò consente l'uso dei trasduttori di forza con amplificatori in linea in condizioni difficili. I nuovi moduli amplificatori sono stati inoltre testati meccanicamente per rilevare shock e vibrazioni e soddisfano gli stessi requisiti elevati dei sensori. Poiché sia ​​l'alloggiamento del trasduttore di forza che l'alloggiamento dell'elettronica sono collegati galvanicamente, l'intera catena di misura funziona in una gabbia di Faraday, in modo che i risultati della misurazione siano affidabili anche in condizioni sfavorevoli. La catena di misura è stata testata EMC nel laboratorio interno della HBM.

I sensori delle serie U9C e C9C sono particolarmente adatti per misurazioni di forza veloci, quindi i nuovi moduli amplificatori vantano una larghezza di banda nominale di 2 kHz. La classe di precisione dell'amplificatore (0,15) corrisponde anche a quella dei trasduttori di forza in miniatura (0,2). Le catene di misura possono essere calibrate nel laboratorio di calibrazione HBM in conformità con la norma DKDR3-3 o ISO376 per garantire la conformità ai requisiti degli standard di qualità e ai potenziali audit.

Consultare la documentazione fornita per scoprire quale segnale di uscita in V o mA è l'uscita per la rispettiva forza misurata. Per facilitare la parametrizzazione della fase successiva, la documentazione contiene anche informazioni sulla sensibilità della catena di misura e sull'impostazione del ridimensionamento in due punti.

Per ulteriori informazioni visitare:

https://www.hbm.com/en/3928/c9c-miniature-force-sensor-for-compressive-forces/
https://www.hbm.com/en/3926/u9c-miniature-force-sensor-for-tensile-and-compressive-forces/

Download immagine

Download Press Release 

 

Marketing Coordinator

Heather Wilkins
Email: [email protected]

HBM Test and Measurement

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, founded in Germany in 1950) è oggi leader di mercato e in tecnologia test and measurement. La gamma di prodotti HBM comprende soluzioni per l'intera catena di misura, dai test virtuali a quelli fisici. La società ha impianti di produzione in Germania, Stati Uniti, Cina e Portogallo ed è rappresentata in oltre 80 paesi in tutto il mondo.

 

HBK – Hottinger, Brüel & Kjær

Hottinger, Brüel & Kjær, sede dei marchi HBM Test and Measurement e Brüel & Kjær Sound and Vibration brands  (www.spectris.com), che ha un fatturato annuo di £ 1,5 miliardi e impiega circa 9.800 persone in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: hbkworld.com