La nuova rondella di forza piezoelettrica in miniatura PACEline CSW consente di monitorare in maniera affidabile le forze di taglio

  • La nuova rondella di forza piezoelettrica in miniatura consente di misurare le forze in maniera affidabile, anche in spazi ristretti e/o in ambienti sfavorevoli (compatibilità elettromagnetica, umidità)
  • Un ampio intervallo di misura consente di eseguire diversi compiti di misura con un unico sensore
  • Gli accessori di collegamento messi a disposizione consentono un’installazione veloce

HBM, azienda leader nelle tecnologie di misura, presenta le sue nuove rondelle di forza PACEline CSW per il monitoraggio affidabile delle forze di taglio. I campi di applicazione tipici dei nuovi sensori piezoelettrici includono le attività di monitoraggio nei processi di lavorazione quali taglio, fresatura e tornitura. Inoltre, i sensori in miniatura CLP consentono un agile aggiornamento delle rondelle di forza a un sensore con assi multipli.

Le rondelle di forza di taglio piezoelettriche PACEline CSW hanno un’altezza ridotta, compresa tra 3 e 5 mm. Una volta montati e tarati, i sensori sono in grado di misurare in maniera affidabile la forza di taglio in direzione del cavo. Le rondelle di forza CSW occupano pochissimo spazio grazie alla loro altezza ridotta; inoltre, hanno le stesse dimensioni delle rondelle di forza del tipo PACEline CLP e hanno dimostrato negli anni la loro utilità.

Se vengono utilizzate in combinazione con le rondelle di forza CLP e se si utilizzano almeno due rondelle di forza CSW montate in direzioni diverse, è possibile impostare i sistemi di misura in modo tale che misurino la forza in diverse direzioni contemporaneamente, il tutto con pochissimo ingombro.

Le rondelle di forza della serie PACEline sono dotate di un cavo fisso; sono realizzate in materiali inossidabili e sono compatibili con il grado di protezione IP65. PACEline CSW è disponibile con capacità massime comprese tra 1 kN e 8 kN.  L’installazione è molto rapida, grazie agli accessori di collegamento disponibili direttamente da HBM. L’isolamento galvanico consente di evitare l’installazione di rondelle di isolamento aggiuntive.

HBM mette in commercio la sua serie di prodotti per la misurazione piezoelettrica della forza con il nome commerciale di “PACEline”. I sensori e gli amplificatori di carica PACEline completano la vasta gamma di sensori di forza basati sulla tecnologia degli estensimetri. I clienti possono quindi scegliere in qualsiasi momento la tecnologia dei sensori più adatta per le loro applicazioni.