LB11/TB21 Estensimetri per misure interne a viti e bullon LB11/TB21 Estensimetri per misure interne a viti e bullon | HBM

LB11 & TB21: Estensimetri per le misurazioni interne a viti e bulloni

I bulloni sono elementi comuni delle costruzioni, usati per unire diversi componenti. Gli estensimetri cilindrici serie LB11 e TB21 sono dotati di connettori principali, progettati per misurare sollecitazioni, forza e vibrazioni all’interno di bulloni, viti e altri elementi da costruzione assiali. 

È dotato di cavi di rame e può essere usato direttamente all’interno di bulloni preforati. Per farlo, è necessario forare la struttura di 2 mm. Entrambi, LB11 e TB21, sono utilizzabili in ambienti soggetti a temperature fra –200°C e +140°C.

L'estensimetro LB11 ha una griglia di misurazione lineare nella direzione della deformazione. È adatto per applicazioni a quarto di ponte e ha una resistenza di 120 Ω.

Acquista subito LB11

L'estensimetro TB21 ha due griglie di misurazione posizionate con un angolo di 90°. È progettato come un mezzo ponte, che consente una compensazione della temperatura particolarmente buona anche in condizioni di temperatura fluttuanti. La resistenza dell'estensimetro è di 1000 Ω (+/- 1%).

Acquista subito TB21

Compatto

  • Usato per forature nominali di 2 mm
  • Altezza del cilindro: 11,5 mm
  • Griglia di misura: 3 mm

Semplifica la misurazione di sollecitazioni, forza e vibrazioni negli spazi più ristretti.

 

Resistente

  • Dotato di compensazione della reazione alla temperatura per l'acciaio
  • Resistenza: 120 Ω
  • Usato per sollecitazioni (positive e negative) al 5%

Ideale per le esigenze legate alle applicazioni di misura.

 

Disponibile subito

  • Disponibile, in stock
  • Dotato di cavi in rame da 60 mm

Risparmia tempo e provalo subito!

 

Applicazioni tipiche

Forze assiali

Sollecitazioni

Carichi dinamici (vibrazioni)


Caratteristiche tecniche

 Modelli disponibili per la consegna immediataResistenza nominale Dimensioni [mm/inch]Terminale di saldatura
Griglia di misuraCarrier -
AcciaioΩabcd 
1-LB11-3/120ZW 12035611.5 
1-TB21-3.3/1000HW100035611.5 

 


Imparate come installare LB11 o TB21

 

L’installazione di estensimetri cilindrici nei bulloni è diversa dalle installazioni tradizionali su superfici piane.

Volete saperne di più sull’installazione degli estensimetri? Cliccate qui!


Bibliografia sul prodotto

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.