Semplifica la misurazione di sollecitazioni, forza e vibrazioni negli spazi più ristretti.
LB11/TB21 Estensimetri per misure interne a viti e bullon
I bulloni sono elementi comuni delle costruzioni, usati per unire diversi componenti. Gli estensimetri cilindrici serie LB11 e TB21 sono dotati di connettori principali, progettati per misurare sollecitazioni, forza e vibrazioni all’interno di bulloni, viti e altri elementi da costruzione assiali.
È dotato di cavi di rame e può essere usato direttamente all’interno di bulloni preforati. Per farlo, è necessario forare la struttura di 2 mm. Entrambi, LB11 e TB21, sono utilizzabili in ambienti soggetti a temperature fra –200°C e +140°C.
L'estensimetro LB11 ha una griglia di misurazione lineare nella direzione della deformazione. È adatto per applicazioni a quarto di ponte e ha una resistenza di 120 Ω.
L'estensimetro TB21 ha due griglie di misurazione posizionate con un angolo di 90°. È progettato come un mezzo ponte, che consente una compensazione della temperatura particolarmente buona anche in condizioni di temperatura fluttuanti. La resistenza dell'estensimetro è di 1000 Ω (+/- 1%).
Semplifica la misurazione di sollecitazioni, forza e vibrazioni negli spazi più ristretti.
Ideale per le esigenze legate alle applicazioni di misura.
Risparmia tempo e provalo subito!
L’installazione di estensimetri cilindrici nei bulloni è diversa dalle installazioni tradizionali su superfici piane.
Volete saperne di più sull’installazione degli estensimetri? Cliccate qui!
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
LB11 - Caractéristiques techniques | French | |||
LB11 - Data Sheet | English | |||
LB11 - Datenblatt | German | |||
LB11 - Folha de dados | Portuguese | |||
LB11 - Hoja de características | Spanish | |||
LB11 - Prospetto dati | Italian | |||
LB11 - データシート | Japanese | |||
LB11 - 數據表 | Chinese | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
TB21 - Data Sheet | English | |||
TB21 - Datenblatt | German | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||