GEN2tB: Sistema di acquisizione dati distribuibile e stand-alone

Sia che si tratti del livello base di DAQ o del registratore di transienti di alto livello o di un mix dei due, il sistema di acquisizione dati GEN2tB cresce di pari passo alle vostre esigenze. È dotato di due slot, è estremamente conveniente per quantità di canali limitate ma offre comunque funzionalità di alto livello. Le sue dimensioni ridotte lo rendono adatto per l’uso in mobilità, ma può essere montato anche su rack per banchi di prova di fine linea. Il sistema DAQ GEN2tB può essere ampliato fino ad avere 12 canali a tensione (o corrente), 16 canali di sensori ad alta velocità, come estensimetri o accelerometri, o fino a 24 canali, utilizzando digitalizzatori ottici in fibra o qualunque combinazione di questi dispositivi.

Grazie al collegamento Master/Slave immune al rumore elettrico, GEN2tB è la soluzione ideale per le applicazioni in cui è necessario distribuire molti canali in una struttura molto ampia o in un’area di prova. Il sistema DAQ system include il software Perception standard  gratuito che può essere installato senza limiti su tutti i PC necessari per controllare il sistema e rivedere i dati acquisiti.

Scegliendo la scheda di input adatta, il DAQ GEN2tB DAQ può essere utilizzato per molte applicazioni diverse:

  • Scegliendo le schede di input base GEN2tB può essere utilizzato per registrare tensioni o vibrazioni utilizzando i trasduttori IEPE con un numero massimo di 16 canali utilizzabili contemporaneamente a velocità fino a 2 MS/s.
  • Scegliendo le schede di input da 1 kV , le uniche con abilitazione dei calcoli matematici in tempo reale, GEN2tB si converte in un analizzatore di potenza a 12 canali potente ed economico con funzionalità di calcolo della potenza in tempo reale e analisi armonica.
  • Con la scheda di input universale GEN2tB può essere usato nelle prove dei materiali insieme a sensori fisici come estensimetri, sensori IEPR o termocoppie, con velocità di campionamento fino a 500 kS/s.
  • Le schede di input da 250 MS/s permettono di utilizzare GEN2tB per misurazioni ultra-rapide di tensione o con estensimetri come la “barra frazionata di Hopkinson” oppure utilizzando digitalizzatori ottici in fibra in un ambiente reale ad alta tensione/alta potenza

 

Mainframe potente

  • Conveniente, grazie al software Perception standard incluso
  • Compatto e leggero
  • Ethernet con RJ45 o ottico
  • Streaming al PC da 100 MB/s
  • SSD interno con streaming da 200 MB/s
  • Sincronizzazione temporale PTPv2, GPS e IRIG
  • Collegamento ottico Master/Slave

Un sistema di acquisizione dati economico ma potente

 

Flessibilità d’uso

  • Front end di acquisizione dati per PC
  • Registratore dati stand-alone
  • DAQ con controllo remoto su WLAN/4G
  • Sistemi multi-mainframe con numero di canali illimitato
  • DAQ distribuito con Master/Slave ottico
  • “Number crunching” front end per software di terzi, integrato utilizzando GEN DAQ API per Windows/Linux

Utilizzo flessibile sul campo oppure in mobilità in un veicolo o in un laboratorio

 

Pacchetti specifici per la vostra applicazione

  • Pacchetti con amplificatore da 200 kS/s e 1000 V per applicazioni eGrid
  • Pacchetti con amplificatore da 2 MS/s e 1000 V per applicazioni eDrive
  • Pacchetti con amplificatore universale da 500 kS/s per prove meccaniche ad alta velocità
  • Pacchetti con amplificatore ad alta velocità da 250 MS/s per registratori di transienti elettrici multi-canale

Pronto per misurare, software incluso, a un prezzo particolarmente invitante

 

Registratore dati portatile, mobile e stand-alone

La costruzione robusta e leggera facilita il trasporto che può essere effettuato utilizzando una borsa o semplicemente una cintura. Con il drive SSD opzionale, GEN2tB può essere utilizzato anche come registratore dati stand-alone, con un’eccezionale velocità di streaming di 200 MB/s verso il disco SSD. Una volta impostato il GEN2tB con il software Perception, l’unità viene disconnessa dal PC e acquisisce i dati basandosi sui trigger. Questa funzionalità è perfetta per il troubleshooting durante le ore notturne o per l’acquisizione dati in mobilità in un’automobile o altro veicolo.

 

Documentazione sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
French
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Brochures
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuali operativi
English
English
English
Accessori
English
English
English
English
Istruzioni di sicurezza
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Altro
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multi lingua

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multi lingua

Prodotti correlati

Analizzatori di potenza
HBM eDrive testing ha due componenti: l’analizzatore di potenza e il sistema DAQ, usati per testare i motori elettrici.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati