Estensimetri KFU: per intervalli di temperatura fino a +350 °C
Gli estensimetri della serie KFU sono la scelta ideale per i test strutturali in condizioni di temperatura estremamente elevata fino a 350 °C (vedi dettagli di seguito).
Gli estensimetri KFU sono pre-cablati e dotati di un cavo di protezione dall’alta temperatura lungo 1 metro. Sono disponibili con una griglia di 2 mm e 5 mm, a seconda dei requisiti della singola applicazione. Sono inoltre disponibili con adattatori di temperatura per acciaio ferritico, acciaio austenitico e alluminio. Le loro applicazioni tipiche comprendono la misurazione delle deformazioni nelle autoclavi o le misurazioni in applicazioni con uso del vapore.
Questo prodotto è offerto nell’ambito di una partnership con Kyowa Electronic Instruments.
- Intervallo di temperatura: fino a 72 ore o meno a 350 °C o 360 ore o meno a 300 °C.
- Materiali adesivi disponibili: La temperatura massima di 350 °C si riferisce solo agli estensimetri e agli accessori pre-cablati. HBM offre il materiale adesivo EP310N che è adatto per applicazioni fino a 310 °C. Per le applicazioni con temperature più alte (fino a 350 °C), è possibile utilizzare il collante PI32 di Kyowa Electronic Instruments (Giappone).
| Codice ordine | Reazione alla temperatura | Resistenza nominale | Griglia di misura (mm) | Portante (mm) | Eff. Perm. Max. Tensione ecc. | |||
| Ω | a | b | c | d | V |
Cavo alta temperatura a 3 file pre-collegato:
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 2 | 2.4 | 10 | 3.7 |
5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | Alluminio | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 5 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | Alluminio | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (specificato su ogni pacchetto) | |
| Codice ordine | Reazione alla temperatura | Resistenza nominale | Griglia misura | Portante | Eff. Perm. Max. Tensione ecc. | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cavo alta temperatura a 3 file pre-collegato:
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | Alluminio | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | Alluminio | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| Codice ordine | Reazione alla temperatura | Resistenza nominale | Griglia di misura (mm) | Portante (mm) | Eff. Perm. Max. Tensione ecc. | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cavo pre-collegato:
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | Alluminio | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | Acciaio ferritico | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | Acciaio austenitico | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | Alluminio | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
Accessori per l’installazione degli estensimetri KFU
Cavo alte/basse temperature per estensimetri KFU
Questo cavo per alte/basse temperature è idealmente adatto per il cablaggio degli estensimetri KFU. Comprende un cavo a 3 spirali e ha un rivestimento in ceramica poliammidica. Può essere utilizzato per il collegamento interno di ponti di estensimetri o per il contatto con l’estensimetro attraverso il terminale di saldatura.
- Sezione trasversale per filo: 0.07 mm2
- Diametro del cavo: 0.38 mm
- Resistenza: 0.5 Ohm/m
- Resistenza termica: da -269°C a +350°C
- Lunghezza del cavo: 30 m
- Codice per ordine: 1-L-17-3


Piazzola di saldatura per estensimetri KFU
Gli estensimetri KFU sono sempre forniti come versioni pre-cablate senza la necessità di utilizzare piazzole di saldatura.
Questo prodotto rappresenta la scelta ideale per le applicazioni speciali che richiedono l’uso di piazzole di saldatura in ambienti ad alte/basse temperature.
- Intervallo di temperatura: da -196°C a 350°C
- Dimensioni (L x l x p), in mm: 5 poli 6 x 25 x 0,1; 1 polo 6 x 5 x 0,1
- Conduttore: foglio di rame
- Contenuto per pacchetto: 100 coppie; (20 fogli/ 5 poli per foglio)
- Codice per ordine: 1-T-F28-3


Serie KFU Documentazione sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Prodotti correlati
Kyowa/HBM Part Number Comparison
This product is offered in partnership with Kyowa Electronic Instruments. In the following table, you can find the HBM part number equivalents to the Kyowa part numbers:
| Kyowa Part Number | HBM Part Number |
| KFU-2-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-5/350-1-3 |
| L17 | 1-L-17-3 |
| T-F28 | 1-T-F28-3 |