Seminario: Uso della massima flessibilità di QuantumX DAQ Seminario: Uso della massima flessibilità di QuantumX DAQ | HBM

Seminario: QuantumX: sfruttare la massima flessibilità dell’amplificatore per misurazioni e test efficienti.

  Seminario di un giorno      Diverse sedi      Livello: Principiante

Utilizzate il sistema di acquisizione dati QuantumX? Questo seminario è fatto apposta per voi, soprattutto se usate QuantumX con programmi software di terze parti, oppure se avete particolari esigenze per le vostre misurazioni. 

Questo seminario di un giorno verte su tutte le opportunità che offre il sistema e spiega come utilizzarlo. Si darà spazio in particolare a come sviluppare e implementare tipologie di sistemi intelligenti (centralizzate, distribuite) e come configurare i moduli QuantumX con il software di assistenza integrato.

Contenuti del seminario:

  • Tutta la gamma QuantumX in breve: Una breve introduzione di tutti i moduli (tra cui i segnali che possono essere collegati);

  • Come i moduli funzionano insieme (topologia, collegamento del modulo);

  • Comprensione del design interno di un modulo amplificatore;

  • Controllo dei moduli dell’amplificatore con il software QuantumX Assistant;

  • Implementazione dell’aggiornamento di un firmware;

  • Parametrizzazione corretta dei canali: trasduttori TEDS o database del sensore, impostazione di filtri digitali;

  • Acquisizione di segnali CAN

  • Comprendere e usare funzioni in tempo reale;

  • Segnali misurati in uscita o in tempo reale; +/-10V, CAN, EtherCAT;

  • Trasferimento dati isocrono

  • Una breve digressione: come usare QuantumX con un software di acquisizione dati (20 minuti). 

La vostra HBM Academy Plus

Approfittate dell’esperienza di applicazione del fabbricante: I nostri esperti saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande durante il seminario!

Un seminario dall’approccio pratico, con tante esercitazioni concrete.

Destinatari: Utenti del sistema di acquisizione dati QuantumX, soprattutto se utilizzano software di terze parti o se stanno affrontando specifici compiti di misura.

Conoscenze necessarie: Nessuna.