Accessori per QuantumX Accessori per QuantumX | HBM

Accessori per QuantumX

Ordinate i vostri accessori per QuantumX sull’HBMshop, velocemente e facilmente. In fondo al sito troverete informazioni aggiuntive tra cui le schede tecniche.

 

 

Collegamento del sensore e del segnale

Kit di connettori D-SubHD-15 (maschi)

Il kit comprende un connettore SubHD da 15 pin, un alloggiamento in plastica metallizzato con viti zigrinate per fissare il connettore al dispositivo, un chip TEDS (1 cavo) per archiviare una scheda tecnica del sensore per una parametrizzazione automatica del canale e un’etichetta.

Articolo N°: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

Adattatore da BNC a SubHD-15

L’adattatore da BNC a SubHD può essere usato per collegare i sensori IEPE/ICP o i segnali ±10V con un connettore BNC all’amplificatore QuantumX.

Articolo N°: 1-SUBHD15-BNC

(Documentazione tecnica)

HBMshop

4 port saver D-SubHD-15

I port saver possono aumentare la durata del contatto dei sensori per almeno 500 cicli di abbinamento e proteggere l’investimento nel dispositivo.

Articolo N°: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

16 connettori push-in (8 pin, oro)

Connettori push-in con clip di fissaggio, ad es. per QuantumX MX1601B/MX1615B.

Articolo N°: 1-CON-S1015

HBMshop

Wiring Mate for MX module push-in connectors

Ensures easy handling and safe clamping of stranded wires and conductors. Suitable for 1-CON-S1015 and 1-CON-S1005.

Features: Rubber feet and pin numbers (1-8) labeling

Article no.: 1-WIRING-MATE

(Video Tutorial: How to Use the Wiring Mate)

HBMshop

10 chip TEDS

Chip TEDS per l’archiviazione di una scheda tecnica del sensore per una parametrizzazione automatica dei canali, ovvero (EEPROM da 1 filo, IEEE 1451.4, tipo: DS24B33).

Articolo N°: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Adattatore da 300V a D-SubHD-15

L’adattatore consente di misurare in modo affidabile tensioni fino a 300V (CAT II) o fino a 500V (non-CAT) con un amplificatore universale QuantumX. L’adattatore è identificato dall’amplificatore e configura automaticamente il canale.

Articolo N°: 1-SCM-HV

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Adattatore da estensimetro quarter bridge a D-SubHD-15

L’adattatore consente di effettuare misurazioni con singoli estensimetri in un circuito quarter-bridge e con configurazione a 3 fili.

L’adattatore completa l'estensimetro con 3 resistori di precisione, a formare un full bridge. Le versioni disponibili dell’adattatore sono pensate per estensimetri da 120, 350 o 1000ohm e possono essere collegate a qualunque amplificatore QuantumX con ingresso full-bridge e presa SubHD.

I parametri necessari, come il fattore bridge e di trasduzione, l’unità fisica e i dati di taratura vengono salvati direttamente sull'adattatore nel TEDS tramite software.

Article no.:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG1000

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Thermo-Mini tipo K o adattatore da J a D-SubHD-15

L’adattatore può essere usato per collegare le termocoppie a mini-connettori termici. Il connettore SubHD è dotato di giunto integrato a freddo (THERMO-MXBOARD).

Le versioni disponibili per l'adattatore sono adatte per le termocoppie di tipo K o J e possono essere collegate agli amplificatori universali MX840 e MX440 e ai modelli successivi.

Articolo N°:

  • 1-SCM-TCK
  • 1-SCM-TCJ

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Giunto a freddo per termocoppia

Il giunto a freddo plug-in può essere usato per le misurazioni con termocoppie con gli amplificatori universali MX840 o MX440. La scheda deve essere installata nel connettore SubHD-15 ed è composta da un giunto a freddo (Pt100) e un chip TEDS da 1 cavo per l’identificazione del trasduttore.

Articolo N°: 1-THERMO-MXBOARD

(Documentazione tecnica)

HBMshop

5 connettori mini termocoppie con RFID

Il mini connettore thermo consente di collegare una termocoppia. Il connettore è dotato di chip RFID integrato (lettura/scrittura) che, per esempio, è in grado di inviare il nome del punto di misura all’amplificatore MX1609 e di parametrizzare automaticamente il canale (TEDS).

Le versioni disponibili del connettore sono adatti per termocoppie di tipo K e T e possono essere collegate agli amplificatori QuantumX MX1609KB o  MX1609TB.

Articolo N°:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

Termocoppia di tipo K per MX809B

La termocoppia di tipo K è adatta per una misurazione affidabile della temperatura tramite QuantumX MX809B in ambienti elettrici (drive, inverter, cavi, batterie).

La termocoppia è saldata a punti. È sicura, grazie al doppio isolamento e al cavo di 3 metri protetto e per il tappo isolante che protegge Thermo Mini di tipo K da urti e incendi. La termocoppia è stata certificata da VDE per la conformità con EN 61010.

Articolo N°: 1-ITC-K1000

HBMshop

Conduttore di misura della tensione per MX809B

Il conduttore di misura può essere usato per effettuare misurazioni affidabili di basse tensioni fino a 5V ad un potenziale elettrico elevato con QuantumX MX809B in ambienti elettrici, come nelle batterie.

Il cavo ha le estremità libere. È sicuro, grazie al doppio isolamento del cavo di 3 metri protetto e per il tappo isolante che protegge Thermo Mini di tipo in rame da urti e incendi. Il cavo di misura è stato certificato da VDE per la conformità con EN 61010.

Articolo N°: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 adattatori da BNC a safety lab (banana)

L'adattatore consente ad esempio di collegare le pinze elettriche con un connettore BNC a prese safety lab da 4 mm (banane).

Articolo N°: 1-G067-2

HBMshop

Adattatore artificiale trifase star-point

Questo adattatore è destinato alle misurazioni su motore elettrico in modalità trifase e fornisce un punto artificiale di misura per le tensioni di fase con QuantumX MX403B o GENESIS.

Collegamento al motore con cavi safety lab.

Articolo N°: 1-G068-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC/DC i30s

La pinza amperometrica AC/DC effettua misurazioni sulla base dell'effetto Hall.  Si collega con un cavo lungo 2 m e un connettore BNC. La pinza amperometrica richiede una batteria a blocco da 9 V. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 30mA – 30A DC; 30mA – 20A AC eff; DC -100kHz.

Articolo N°: 1-G912-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC SR661

La pinza amperometrica AC misura secondo il principio induttivo. Si collega con un cavo lungo 2 m con un connettore BNC. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 100mA – 1200A AC eff; 1Hz-100kHz.

Articolo N°: 1-G913-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC ad alta precisione M1V20-2

La pinza amperometrica ACad alta precisione misura secondo un metodo induttivo. Si collega con un cavo lungo 2 m con un connettore BNC. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 50mA – 20A AC; 30Hz – 40kHz.

Articolo N°: 1-G914-2

HBMshop

Multi GNSS Receiver with USB Interface

Multi GNSS receiver (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) for positioning and receiving further NMEA based data, with internal antenna on magnetic housing and max. 18 Hz update rate, 4.5 m cable length and USB 2.0 connection.

Article No.: 1-GPS-USB-18Hz

HBMshop

Collegamento del sistema

Cavo Ethernet

Il cavo Ethernet (CAT5+, 2m) consente il collegamento diretto dei moduli o degli strumenti di misura al PC.

Articolo N°: 1-KAB239-2

HBMshop

Cavo per il collegamento da modulo a modulo

Questo cavo collega due moduli QuantumX/SomatXR: l'uno con l'altro (ODU==ODU) per alimentazione elettrica Routing (max. 1.5A), sincronizzazione del tempo, interconnessione in tempo reale e trasferimento dei dati.

Articolo N°: 

  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

Angular cable connecting module to module

This cable with 90° angular plugs connects two QuantumX/SomatXR modules to each other (ODU==ODU) for power supply routing (max. 1.5A), time synchronization, real time inter connectivity and data transfer.

Article no.: 

1-KAB272-W-0.2

HBMshop

Alimentazione elettrica

Alimentatore AC-DC 24V

L’alimentatore AC-DC fornisce agli strumenti di misura una tensione di 24V DC.

AC: 100-240V ~ (connettori AC internazionali, 1,5m)

 24V DC, 30W (ODU, 2m).

Articolo N°: 1-NTX001

HBMshop

Cavo per alimentazione dei moduli

Cavo per alimentazione dei moduli

(ODU=== fili senza spina, 3m).

Articolo N°: 1-KAB271-3

HBMshop

Gruppo di continuità (UPS) QuantumX

Il modulo garantisce un’alimentazione senza interruzioni (UPS), ad es. per il buffering di cadute di corrente fino a 80s con un ampio intervallo di temperatura (da -40 a 80°C).

Articolo N°: 1-UPX001-2

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Terminale a vite per backplane (BPX)

Il mammut consente l’alimentazione di tensione di backplane di 24V.

Articolo N°: 1-CON-S1010

HBMshop

Integrazione meccanica

Connettori a clip QuantumX

Connettori a clip per un rapido montaggio di QuantumX uno sull’altro o affiancati.

Articolo N°: 1-CASECLIP

HBMshop

Pannello di montaggio QuantumX

Pannello per il montaggio dei moduli QuantumX con custodia a clip o con cinghia e  fibbia.  Fissaggio base con 4 viti.

Articolo N°: 1-CASEFIT

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Telaio protettivo X per QuantumX

Telaio protettivo nero per QuantumX che funge come ausilio di impilamento.

Articolo N°: 1-CASEPROT

HBMshop

Backplane per montaggio a parete del QuantumX

Backplane per l'integrazione max. 9 moduli QuantumX. Moduli aggiuntivi possono essere collegati tramite FireWire. Backplane per montaggio a parete o quadro elettrico. Alimentazione: 24 V CC / max. 5A (150W)

Nota: Il pacchetto non include un adattatore AC/DC.

Articolo N°: 1-BPX001

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Backplane per QuantumX – rack

Backplane per l'integrazione max. 9 moduli QuantumX. Moduli aggiuntivi possono essere collegati tramite FireWire. Backplane per montaggio a parete o quadro elettrico. Alimentazione: 24 V CC / max. 5A (150W)

Nota: Il pacchetto non include un adattatore AC/DC.

Articolo N°: 1-BPX002

(Documentazione tecnica)

HBMshop

QuantumX wall-mount backplane

Backplane for integrating max. 5 QuantumX modules. Additional modules can be connected by FireWire. Backplane for wall or control-cabinet mounting. Power supply: 30 V DC / max. 5A (90W).

Note: The package does not include an AC/DC power adapter.

Article no.: 1-BPX003

(Technical documentation)

HBMshop

catman Easy

Pacchetto software per una facile acquisizione dei dati di misura.

Tra le caratteristiche principali di catman Easy vi è una parametrizzazione dei canali comoda tramite TEDS o con l’integrazione del database sensori integrato, parametrizzazione delle operazioni di misura, visualizzazioni individuali, analisi dei dati e gestione eventi e allarmi, archiviazione dati ed esportazione in diversi formati, come ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4 o MATLAB.

L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto. Raccomandiamo un rinnovo annuale.

Articolo N°: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

Tra le caratteristiche principali di catman AP vi sono

catman Easy + registratore multiplo, integrazione di videocamere (Easy VideoCam), analisi online + post-process (EasyMath), automazione delle attività ricorrenti (EasyScript), preparazione offline dei progetti di misura (EasyPlan), funzioni aggiuntive, come le electric power library, filtri speciali, spettro di frequenza, ecc. Elaborazione e rendicontazione dati aggiuntive.

Articolo N°: 1-CATMAN-AP

HBMshop

LabVIEW driver

Il driver HBM LabVIEW supporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

È necessario LabVIEW 2012 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Articolo N°: 1-LABVIEW-DRIVER

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Driver DIAdem (solo in tedesco)

Il driver HBM DIAdem supporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

È necessario DIAdem 10,1 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Articolo N°: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

Driver CANape

Il driver CANape supporta QuantumX e SomatXR.

È necessario CANape 10.0 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Nota: La funzione CAN di MX471 o MX840 e i modelli successivi non sono supportati.

Articolo N°: 1-CANAPE-DRIVER

(Documentazione tecnica)

HBMshop

QuantumX Accessori CAD Files

Download the CAD step files for this product!
QuantumX Accessories CAD step files

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction English, German
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, German
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information

SCM-TCK, SCM-TCJ

English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide French, German, English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX SCM-HV - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Tech Notes
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Software

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.