Accessori QuantumX

Ordinate i vostri accessori per QuantumX sull’HBMshop, in modo rapido e comodo. In fondo al sito troverete informazioni aggiuntive, come le schede tecniche.

 

 

Collegamento del sensore e del segnale

Kit di connettori D-SubHD-15 (maschi)

Il kit comprende un connettore SubHD da 15 pin, un alloggiamento in plastica metallizzato con viti zigrinate per fissare il connettore al dispositivo, un chip TEDS (1 cavo) per archiviare una scheda tecnica del sensore per una parametrizzazione automatica del canale e un’etichetta.

Articolo N°: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

Adattatore da BNC a SubHD-15

L’adattatore da BNC a SubHD può essere usato per collegare i sensori IEPE/ICP o i segnali ±10V con un connettore BNC all’amplificatore QuantumX.

Articolo N°: 1-SUBHD15-BNC

(Documentazione tecnica)

HBMshop

4 port saver D-SubHD-15

I port saver possono aumentare la durata del contatto dei sensori per almeno 500 cicli di abbinamento e proteggere l’investimento nel dispositivo.

Articolo N°: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

10 connettori push-in (8 pin, oro)

Connettori push-in con clip di fissaggio, ad es. per QuantumX MX1601B/MX1615B.

Articolo N°: 1-CON-S1015

HBMshop

10 chip TEDS

Chip TEDS per l’archiviazione di una scheda tecnica del sensore per una parametrizzazione automatica dei canali, ovvero (EEPROM da 1 filo, IEEE 1451.4, tipo: DS24B33).

Articolo N°: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Adattatore da 300V a D-SubHD-15

L’adattatore consente di misurare in modo affidabile tensioni fino a 300V (CAT II) o fino a 500V (non-CAT) con un amplificatore universale QuantumX. L’adattatore è identificato dall’amplificatore e configura automaticamente il canale.

Articolo N°: 1-SCM-HV

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Adattatore da estensimetro quarter bridge a D-SubHD-15

L’adattatore consente di effettuare misurazioni con singoli estensimetri in un circuito quarter-bridge e con configurazione a 3 fili.

L’adattatore completa l'estensimetro con 3 resistori di precisione, a formare un full bridge. Le versioni disponibili dell’adattatore sono pensate per estensimetri da 120, 350, 700 o 1000ohm e possono essere collegate a qualunque amplificatore QuantumX con ingresso full-bridge e presa SubHD.

I parametri necessari, come il fattore bridge e di trasduzione, l’unità fisica e i dati di taratura vengono salvati direttamente sull'adattatore nel TEDS tramite software.

Article no.:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG700
  • 1-SCM-SG1000

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Thermo-Mini tipo K, E, J o adattatore da T a D-SubHD-15

L’adattatore può essere usato per collegare le termocoppie a mini-connettori termici. Il connettore SubHD è dotato di giunto integrato a freddo (THERMO-MXBOARD).

Le versioni disponibili per l'adattatore sono adatte per le termocoppie di tipo K, E, J o T e possono essere collegate agli amplificatori universali MX840 e MX440 e ai modelli successivi.

Articolo N°:

1-SCM-TCK

  • 1-SCM-TCE
  • 1-SCM-TCJ
  • 1-SCM-TCT

HBMshop

Giunto a freddo per termocoppia

Il giunto a freddo plug-in può essere usato per le misurazioni con termocoppie con gli amplificatori universali MX840 o MX440. La scheda deve essere installata nel connettore SubHD-15 ed è composta da un giunto a freddo (Pt100) e un chip TEDS da 1 cavo per l’identificazione del trasduttore.

Articolo N°: 1-THERMO-MXBOARD

(Documentazione tecnica)

HBMshop

5 connettori mini termocoppie con RFID

Il mini connettore thermo consente di collegare una termocoppia. Il connettore è dotato di chip RFID integrato (lettura/scrittura) che, per esempio, è in grado di inviare il nome del punto di misura all’amplificatore MX1609 e di parametrizzare automaticamente il canale (TEDS).

Le versioni disponibili del connettore sono adatti per termocoppie di tipo K e T e possono essere collegate agli amplificatori QuantumX MX1609KB o  MX1609TB.

Articolo N°:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

Termocoppia di tipo K per MX809B

La termocoppia di tipo K è adatta per una misurazione affidabile della temperatura tramite QuantumX MX809B in ambienti elettrici (drive, inverter, cavi, batterie).

La termocoppia è saldata a punti. È sicura, grazie al doppio isolamento e al cavo di 3 metri protetto e per il tappo isolante che protegge Thermo Mini di tipo K da urti e incendi. La termocoppia è stata certificata da VDE per la conformità con EN 61010.

Articolo N°: 1-ITC-K1000

HBMshop

Conduttore di misura della tensione per MX809B

Il conduttore di misura può essere usato per effettuare misurazioni affidabili di basse tensioni fino a 5V ad un potenziale elettrico elevato con QuantumX MX809B in ambienti elettrici, come nelle batterie.

Il cavo ha le estremità libere. È sicuro, grazie al doppio isolamento del cavo di 3 metri protetto e per il tappo isolante che protegge Thermo Mini di tipo in rame da urti e incendi. Il cavo di misura è stato certificato da VDE per la conformità con EN 61010.

Articolo N°: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 adattatori da BNC a safety lab (banana)

L'adattatore consente ad esempio di collegare le pinze elettriche con un connettore BNC a prese safety lab da 4 mm (banane).

Articolo N°: 1-G067-2

HBMshop

Adattatore artificiale trifase star-point

Questo adattatore è destinato alle misurazioni su motore elettrico in modalità trifase e fornisce un punto artificiale di misura per le tensioni di fase con QuantumX MX403B o GENESIS.

Collegamento al motore con cavi safety lab.

Articolo N°: 1-G068-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC/DC i30s

La pinza amperometrica AC/DC effettua misurazioni sulla base dell'effetto Hall.  Si collega con un cavo lungo 2 m e un connettore BNC. La pinza amperometrica richiede una batteria a blocco da 9 V. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 30mA – 30A DC; 30mA – 20A AC eff; DC -100kHz.

Articolo N°: 1-G912-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC SR661

La pinza amperometrica AC misura secondo il principio induttivo. Si collega con un cavo lungo 2 m con un connettore BNC. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 100mA – 1200A AC eff; 1Hz-100kHz.

Articolo N°: 1-G913-2

HBMshop

Pinza amperometrica AC ad alta precisione M1V20-2

La pinza amperometrica ACad alta precisione misura secondo un metodo induttivo. Si collega con un cavo lungo 2 m con un connettore BNC. Include un adattatore da BNC a safety lab.

Correnti che possono essere misurate: 50mA – 20A AC; 30Hz – 40kHz.

Articolo N°: 1-G914-2

HBMshop

Collegamento del sistema

Cavo Ethernet crossover

Il cavo Ethernet crossover (CAT5+, 2m) consente il collegamento diretto dei moduli o degli strumenti di misura al PC.

Articolo N°: 1-KAB239-2

HBMshop

Cavo FireWire per il collegamento da modulo a modulo

Il cavo collega due moduli QuantumX/SomatXR (ODU==ODU): Routing alimentazione elettrica (max. 1.5A), sincronizzazione del tempo, tempo reale, dati.

Articolo N°: 

  • 1-KAB272-0.2
  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

Alimentazione elettrica

Alimentatore AC-DC 24V

L’alimentatore AC-DC fornisce agli strumenti di misura una tensione di 24V DC.

AC: 100-240V ~ (connettori AC internazionali, 1,5m)

 24V DC, 30W (ODU, 2m).

Articolo N°: 1-NTX001

HBMshop

Cavo per alimentazione dei moduli

Cavo per alimentazione dei moduli

(ODU=== fili senza spina, 3m).

Articolo N°: 1-KAB271-3

HBMshop

Gruppo di continuità (UPS) QuantumX

Il modulo garantisce un’alimentazione senza interruzioni (UPS), ad es. per il buffering di cadute di corrente fino a 80s con un ampio intervallo di temperatura (da -40 a 80°C).

Articolo N°: 1-UPX001-2

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Mammut per backplane (BPX)

Il mammut consente l’alimentazione di tensione di backplane di 24V.

Articolo N°: 1-CON-S1010

HBMshop

Integrazione meccanica

Connettori a clip QuantumX

Connettori a clip per un rapido montaggio di QuantumX uno sull’altro o affiancati.

Articolo N°: 1-CASECLIP

HBMshop

Pannello di montaggio QuantumX

Pannello per il montaggio dei moduli QuantumX con custodia a clip o con cinghia e  fibbia.  Fissaggio base con 4 viti.

Articolo N°: 1-CASEFIT

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Telaio protettivo X per QuantumX

Telaio protettivo nero per QuantumX che funge come ausilio di impilamento.

Articolo N°: 1-CASEPROT

HBMshop

Backplane per montaggio a parete del QuantumX

Backplane per l’integrazione di 9 moduli QuantumX al massimo. È possibile collegare moduli aggiuntivi tramite FireWire. Backplane per il montaggio a muro o su quadro comandi. Alimentazione elettrica: 24V DC / max. 5A (150W)

Nota: Il pacchetto non include un adattatore AC/DC.

Articolo N°: 1-BPX001

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Backplane per QuantumX – rack

Backplane per l’integrazione di 9 moduli QuantumX al massimo. È possibile collegare moduli aggiuntivi tramite FireWire. Backplane per il montaggio a muro o su quadro comandi. Alimentazione elettrica: 24V DC / max. 5A (150W)

Nota: Il pacchetto non include un adattatore AC/DC.

Articolo N°: 1-BPX002

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Software

catman Easy

Pacchetto software per una facile acquisizione dei dati di misura.

Tra le caratteristiche principali di catman Easy vi è una parametrizzazione dei canali comoda tramite TEDS o con l’integrazione del database sensori integrato, parametrizzazione delle operazioni di misura, visualizzazioni individuali, analisi dei dati e gestione eventi e allarmi, archiviazione dati ed esportazione in diversi formati, come ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4 o MATLAB.

L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto. Raccomandiamo un rinnovo annuale.

Articolo N°: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

Tra le caratteristiche principali di catman AP vi sono

catman Easy + registratore multiplo, integrazione di videocamere (Easy VideoCam), analisi online + post-process (EasyMath), automazione delle attività ricorrenti (EasyScript), preparazione offline dei progetti di misura (EasyPlan), funzioni aggiuntive, come le electric power library, filtri speciali, spettro di frequenza, ecc. Elaborazione e rendicontazione dati aggiuntive.

Articolo N°: 1-CATMAN-AP

HBMshop

LabVIEW driver

Il driver HBM LabVIEW supporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

È necessario LabVIEW 2012 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Articolo N°: 1-LABVIEW-DRIVER

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Driver DIAdem (solo in tedesco)

Il driver HBM DIAdem supporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

È necessario DIAdem 10,1 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Articolo N°: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

Driver CANape

Il driver CANape supporta QuantumX e SomatXR.

È necessario CANape 10.0 o superiore. L’installazione richiede Windows 7/8 o 10. Manutenzione del software per i primi 12 mesi inclusa nel pacchetto.

Nota: La funzione CAN di MX471 o MX840 e i modelli successivi non sono supportati.

Articolo N°: 1-CANAPE-DRIVER

(Documentazione tecnica)

HBMshop

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Brochures
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuali operativi
English
English
German
English
Japanese
Chinese
English, German
English, German
Accessori
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Russian
Russian
Multi lingua

Prodotti correlati

QuantumX: DAQ universale e distribuibile
Sistema di acquisizione dati QuantumX (DAQ): è perfetto per ogni esigenza di prova e misura. È HBM il fornitore di questo sistema.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.