Misurazione della pressione precisa in uno spazio minimo: Consente l’impostazione di diversi punti di misura sull’oggetto del test
Trasduttore di pressione in miniatura P60: misurazioni fino a 200 bar; fino a 150 °C
Le loro dimensioni ridotte e la capacità di sopportare ampi intervalli di temperatura rendono i trasduttori di pressione della serie P60 ideali per stabilire la pressione dei liquidi, ad esempio per misurare la pressione dell’olio in tutti i tipi di veicoli o per monitorare i sistemi idraulici o ancora i circuiti del refrigerante in applicazioni mobili.
I trasduttori P60 hanno una classe di precisione elevata, pari a 0.3, il che li rende particolarmente adatti a misurare la pressione a scopo di ricerca, test e sviluppo.
L’uso della tecnologia degli estensimetri consente di determinare con precisione la pressione statica e la misurazione sicura in caso di comportamento dinamico.
Il trasduttore P60 è disponibile con quattro intervalli di temperatura nominali e sei diversi connettori filettati; pertanto è possibile trovare una versione adatta del trasduttore P60 per qualunque applicazione. Il connettore in miniatura integrato nel sensore e il cavo di misura altamente flessibile semplifica il montaggio, anche in posti stretti.
- Classe di precisione HBM: 0,3
- Intervallo di misura nominale: 20 bar, 50 bar, 100 bar e 200 bar
- Intervallo di temperatura nominale: da -40 a +150 °C
- Dimensioni: Ø16 mm x 35 mm (incl. connettore)
- Peso: 20 g (sensore senza cavo)
Questo prodotto è offerto in collaborazione con Kyowa Electronic Instruments.
Leggero e compatto
- Design estremamente compatto: Solo 16 mm di diametro e 35 mm di lunghezza (solo 20,5 mm di lunghezza senza connettore)
- Peso del trasduttore: ~20 g (senza cavo), che riduce l’influenza del peso sull’oggetto del test
Facile da montare
- Connettore in miniatura integrato nel trasduttore
- Cavo di misura altamente flessibile di appena 3 mm
- È sufficiente una coppia di serraggio di soli 18-20 nm
- Consente un facile sfiato
Rapido montaggio del trasduttore, anche in condizioni avverse, e stratificazione separata del cavo di misura, grazie al comodo connettore in miniatura
Flessibile
- Sono disponibili quattro intervalli di pressione nominale: 20 bar, 50 bar, 100 bar e 200 bar
- Sono disponibili diversi tipi di filettatura, ad es. R1/8; M10 x 1,0; G1/8
- Cavo di misura da 4 m senza spina
- 150% di stabilità in caso di sovraccarico
- Ampio intervallo di temperatura:: da -40 a +150 °C
Un trasduttore di pressione come soluzione giusta per diverse applicazioni, vista la vasta scelta di versioni!
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
P60 CAD step files |
P60 Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
P60 - Data Sheet | English | |||
P60 - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
P60 - Mounting Instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
P60 - EU Declaration of Conformity | English | |||