Risultati di misura in soli due clic: un software di acquisizione dati con integrazione Cloud

  • Il software EVIDAS per l’acquisizione fisica dei dati e l’analisi degli stessi in laboratorio o su banco prova viene fornito con un collegamento al Cloud
  • Consente di risparmiare tempo, grazie a flussi di lavoro semplici e chiari
  • La versione Essential è ora disponibile

EVIDAS è il nuovo software di acquisizione e analisi dati di HBM basato su una tecnologia all’avanguardia e su interfacce software aperte. EVIDAS, fornito insieme a HBM Cloud, rende l’acquisizione dei dati molto più facile e veloce.

Bastano due clic per ottenere i risultati di misura

Grazie a un’interfaccia utente intuitiva che offre all’utente un feedback visivo immediato, tutte le fasi di acquisizione dati in qualsiasi compito di test e misura vengono notevolmente velocizzate. Le misurazioni possono essere avviate subito dopo avere connesso i sensori intelligenti (TEDS). Con soli due clic, è poi possibile visualizzare i risultati di misura, senza necessità di programmazione.

Il software è disponibile anche in cinese e in giapponese

Oltre all’uso di un database dei sensori e dei TEDS, EVIDAS mette a disposizione altre due opzioni innovative per la configurazione dei dati: una pratica finestra di dialogo per la configurazione di singoli canali e la configurazione diretta nella tabella dei canali. EVIDAS offre la soluzione giusta che soddisfa i requisiti dell’applicazione e corrisponde alle preferenze dell’utente. Il risultato è un flusso di dati facilmente gestibile dall’utente con interfaccia utente disponibile in inglese, tedesco, francese e giapponese.

Cloud compreso: una novità assoluta

Il software EVIDAS di HBM viene fornito per la prima volta in assoluto con l’integrazione Cloud e permette quindi un accesso globale ai dati. Il pacchetto base di HBM Cloud offre uno spazio di archiviazione di 5 GB. I dati possono essere archiviati, esportati e utilizzati per consultazione in tutti i formati più comuni.

Un’applicazione versatile

Le aree di applicazione tipiche del software EVIDAS comprendono l’acquisizione dati su banchi prova e in laboratorio e le prove dei componenti. La versione Essential del software sarà disponibile da aprile 2018. Questa versione verrà successivamente ampliata con versioni per applicazioni specifiche.

Scarica il comunicato stampa (file Word)

Scarica l'immagine ad alta risoluzione di T12HP

EVIDAS DAQ Software
EVIDAS is HBM's easy-to-use data acquisition and analysis software for fast and straightforward results with an advanced design and clean workflow.