Il nuovo modulo di misura GEN2tb consente un accesso comodo e flessibile all'acquisizione dati con frequenze di campionamento ultra elevate

  • Nuovo registratore di dati portatile GEN2tB della serie HBM Genesis HighSpeed;
  • Un prodotto base ideale, che può essere usato con flessibilità per diverse applicazioni, come eGrid; ed e-drive testing, test meccanici ad alta velocità e registrazione di transienti elettrici;
  • Utilizzabile come PC front-end o dispositivo stand-alone con hard disk integrato e
  • Comprende il software di acquisizione dati ad alta velocità Perception.

Con il sistema di acquisizione dati portatile GEN2tB, HBM Test and Measurement (HBM) introduce un dispositivo di base ad alte prestazioni per misurazioni ad alta velocità con frequenze di campionamento fino a 250 MS/s. Grazie al design flessibile e alla possibilità di montaggio personalizzato con diverse schede di acquisizione dati, GEN2tB offre funzioni interessanti anche per gli utenti professionisti. Tra le applicazioni tipiche ricordiamo il test di reti elettriche (eGrids), trasmissioni elettriche (eDrive), test meccanici ultra rapidi e rilevamento dei transienti elettrici.

Grazie al design modulare, il registratore di dati misurati GEN2tB è adatto come modello di base, ma può anche essere usato come registratore di transienti high-end o addirittura in applicazioni "miste". Il dispositivo è dotato di due slot, il che lo rende conveniente in caso di ridotto numero di canali.

Compatto e per uso stazionario

Grazie alle dimensioni contenute, GEN2tB è anche adatto all’uso in mobilità oltre che per un uso stazionario. L’intero sistema GEN2tB può anche essere ampliato per soddisfare le esigenze di un numero pari a 12 canali di corrente o tensione, 16 canali di sensore ad alta velocità (ad es. estensimetri o accelerometri fino a 500 kS/s per canale) o fino a 24 canali di digitalizzatori in fibra ottica. Anche in questo caso è possibile configurare scenari misti.

Perception, il software per misurazioni ad alta velocità, è incluso nel prezzo 

Il prezzo dell’unità di acquisizione dati GEN2tB comprende il software ad alta velocità Perception. Questo software consente uno streaming sicuro di grandissime quantità di dati ad una velocità massima di 200 MB/s sull’hard disk. Perception può essere installato su diversi PC per controllare il sistema di acquisizione dati o per analizzare i dati ottenuti.

Genesis HighSpeed è la piattaforma modulare per rapide misurazioni di parametri elettrici e meccanici. Grazie all'architettura modulare, è in grado di affrontare qualunque compito di misura ad alta velocità. Create la vostra configurazione con mainframe, scheda di acquisizione dati e software Perception. I prodotti HBM Genesis HighSpeed sono stati venduti precedentemente con il marchio Nicolet. Il marchio Nicolet è di proprietà della Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.