Fusione tra HBM e BKSV

Darmstadt / Nærum, 18 aprile 2018 - Le società Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) e Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), entrambe di proprietà della Spectris plc, con sede nel Regno Unito, uniscono le forze. La fusione diventerà ufficiale il 1° gennaio 2019. I preparativi per l’occasione avranno luogo per tutti i restanti mesi del 2018.

BKSV e HBM sono leader globali sul mercato nelle rispettive aree di competenza. Il punto di forza di BKSV è la gestione del suono, del rumore e delle vibrazioni, mentre HBM è più orientata su affidabilità, lunga durata, efficienza della propulsione, caratteristiche elettriche, controllo dei processi industriali e pesatura.

Con la fusione si getterà una solida base composta dal meglio delle due aziende e delle loro rispettive abilità. Anche il nome sarà modificato per mettere in evidenza il cambiamento: HBK (Hottinger, Brüel & Kjær).

Unendo le forze dei due leader del mercato nei rispettivi ambiti di interesse, HBK avrà la forza e le competenze utili per guidare attivamente la trasformazione digitale dei settori della nostra clientela e sarà in grado di dare un valore ancora maggiore ai clienti in tutto il mondo.

Tutti gli accordi, i punti di contatto, le procedure, le partnership, ecc. preesistenti continueranno ad esistere.

Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti i nostri clienti e partner per la loro attività e per la collaborazione con noi, ci auguriamo di continuare a crescere nei nostri rapporti con un’offerta ancora più ampia con il nome di HBK. Collaboreremo insieme per garantire un’integrazione fluida ed efficace, assicurando il nostro consueto livello di assistenza a tutti i nostri clienti.

Per ulteriori informazioni o per qualunque domanda vogliate porci, vi preghiamo di contattarci tramite i nostri consueti recapiti.

Contatti
Contattateci per conoscere le soluzioni che possiamo offrirvi e non esitate a porci domande tecniche e commerciali sulle vostre applicazioni di misura.