Estensimetri speciali per temperature fino a 350 °C

  • HBM amplia la sua gamma di estensimetri con la serie KFU, per temperature fino a 350 °C.
  • Ideali, per esempio, per misurare lo sforzo nelle autoclavi e in ambienti con vapore.
  • Accompagnata da un cavo di 1 metro di lunghezza.

HBM amplia la sua gamma di estensimetri con la serie KFU, i quali possono essere utilizzati con temperature estremamente elevate, fino a 350 °C.

Gli estensimetri della serie KFU vengono spediti insieme ad un cavo della lunghezza di un metro e sono protetti dalle alte temperature. Sono disponibili in varie dimensioni (lunghezza di griglia di 2 e 5 mm) e in diverse versioni, quali ad esempio i lineari, con rosette a T (con due griglie di misurazione) o a R (con tre griglie di misurazione), a seconda delle esigenze di applicazione. Inoltre, gli estensimetri KFU sono autocompensati in temperatura per materiali quali acciaio, acciaio inox e alluminio.

Per misurazioni di sforzo nelle autoclavi e in ambienti con vapore.

Determinate applicazioni includono misurazioni dello sforzo nelle autoclavi e in ambienti con presenza di vapore. Tali estensimetri possono essere utilizzati a temperature elevate per durate specifiche; ad esempio, a 350 °C possono essere usati per 72 ore, oppure a 300 °C per 360 ore.

Via libera alla cooperazione con Kyowa Electronic Instruments

Gli estensimetri della serie KFU sono i primi prodotti offerti da HBM in collaborazione con il produttore giapponese Kyowa Electronic Instruments e sono stati aggiunti alla gamma di prodotti standard. Questa collaborazione ha dato modo ad HBM di completare la sua gamma di prodotti con interessanti sensori come quelli per le alte temperature.