Come evitare 3 errori nel condizionamento del segnale per ottenere risultati precisi nei test
Maggiore è la precisione con cui si acquisiscono i misurandi, minori sono gli scarti generati, il che rende i processi più economici. I sensori e gli amplificatori ad alta precisione sono importanti per questo, soprattutto nella produzione industriale e nei banchi prova, dove rappresentano l’opportunità di ottenere, a fronte di investimenti modesti, notevoli guadagni in produttività. In questo articolo vi mostriamo quali sono i fattori che possono avere un impatto negativo sulla precisione degli amplificatori industriali, come questi incidono sui risultati di misura e come evitare tali errori.
Per tutti gli operatori di macchinari dovrebbe essere chiaro che la precisione dell’intera catena di misura dipende esclusivamente dalla precisione del suo anello più debole. Spesso, tuttavia, vengono impiegati sensori di alta qualità (ad esempio con una classe di precisione pari a 0,02) con amplificatori meno precisi (ad esempio con classe di precisione di 0,1). La precisione complessiva risultante sarà quindi maggiore di 0,1.
ClipX di HBM ha una classe di precisione di 0,01 e un certificato di taratura integrato. Abbinato a sensori moderni (come S9 di HBM), si forma una catena di misura ottimale, in quanto consente di sfruttare al meglio la precisione dei sensori, a costi davvero contenuti!