Cablaggio dei trasduttori di coppia T40B
Il T40B è un trasduttore di coppia universale per estensivi test su banchi prova, con un’eccezionale precisione dello 0,03% in termini di linearità compresa l’isteresi. Questi trasduttori sono dotati di quattro porte elettriche, numerate visibilmente:
- Porta 1 è un connettore a 7 pin che fornisce una tensione fino a 30 V al trasduttore e un ridotto percorso di resistenza tramite shunt. Fornisce i dati della frequenza di uscita;
- Porta 2 è un connettore a 8 pin con setup multipli a seconda del trasduttore. Può fornire misurazioni della velocità e velocità con un impulso di riferimento ;
- Porta 3 è un altro connettore da 7 pin simile alla porta 1, eccetto per il fatto che agisce come uscita di tensione;
- Porta 4 è un connettore da 16 pin che agisce come Torque Measurement Channel (TMC), collegabile con le interfacce della famiglia TIM di HBM. Fornisce uscite aggiuntive, anche per scalare, filtrare e resettare – può anche essere collegata via CAN o con bus di campo basati su Ethernet come PROFINET o EtherCAT per una comunicazione avanzata da macchina a macchina.
Questi trasduttori agiscono con una normale tensione di alimentazione di 18 – 30 V, isolata dai connettori del segnale di uscita per ridurre i rumori di fondo. I trasduttori di coppia T40B generano un segnale shunt pari al 50% circa del segnale di coppia nominale.
Ad esempio, il cablaggio dei trasduttori di coppia T40B con il modulo TIM40 è semplice ed è facile testare il funzionamento del meccanismo osservando i LED sulla piastra dello statore. TIM40 si monta facilmente sulle apparecchiature meccaniche con connettori di ingresso e di uscita etichettati chiaramente. La sua porta X1 è un alimentatore, mentre la porta X2 è un innesco del segnale shunt – pertanto è possibile bypassare un alimentatore esterno verso il trasduttore facendo funzionare il TIM40 attraverso il T40B.
Il connettore X3 del TIM40 è innanzitutto connettore della porta 4 del T40B, che fornisce protezione al segnale della coppia e potenza di passaggio. Infine, X4 e X5 sono uscite di frequenza e analogiche, che forniscono limiti aggiuntivi direttamente dal TIM40.
Tutti i segnali di uscita sono altamente modulabili, con buon livello di controllo, anche tenendo conto delle convenzioni sui nomi dei segnali e ai punti decimali per i segnali ottenuti.