C6B Cella di carico versatile per forze da 200 kN a 10 MN C6B Cella di carico versatile per forze da 200 kN a 10 MN | HBM

Trasduttore di forza C6B: per forze nominali da 200 kN a 10 MN

I trasduttori di forza C6B si basano su barre di compressione: una struttura perfetta per forze molto grandi che sopporta piccoli spostamenti. Sono ideali per misurazioni altamente dinamiche, per esempio per i test di impatto o i processi di giunzione rapidi.

La serie C6B è caratterizzata dall’eccellente rapporto prezzo/prestazioni, particolarmente interessante per le varianti con componenti elettronici integrati. I sensori sono completamente realizzati in acciaio inossidabile, sono sigillati ermeticamente e presentano un elevato grado di protezione (IP68). Un’ampia gamma di opzioni consente l’adattamento dello strumento a diversi compiti di misura. Le versioni fino a 2 MN presentano un foro interno, risultato particolarmente utile nel monitoraggio della tensione di corde o ancore.

  • Classe di precisione HBM: 0.5
  • Intervalli di misura nominali: da 200 kN a 10 MN
  • Uscite: 2 mV/V, 0... 10 V o 4... 20 mA, in base alle esigenze
  • Grado di protezione: fino a IP68

I nostri consigli:

  • ordina C6B completo delle parti relative alle applicazioni della forza. In questo caso, il sensore e le parti relative alle applicazioni della forza sono tarati insieme. Sfrutta la maggiore precisione per la tua applicazione!
  • Novità: ora disponibile anche con amplificatore integrato. Sfrutta al massimo l’efficienza, l’assoluta affidabilità e la facilità di installazione!

Misurazione economica delle grandi forze

  • Forze nominali fino a 10 MN
  • Per misurazioni statiche e dinamiche
  • Rapporto prezzo/prestazioni eccezionalmente interessante
  • Un foro interno facilita l’utilizzo di un braccio pieghevole (fino a 2 MN)

Strumenti di misura economici e di facile utilizzo per numerose applicazioni.

Adattabile alla tua applicazione

  • Segnale di uscita: mV/V, 0 – 10 V o 4 – 20 mA
  • Numerose opzioni: cavo fisso, spine montate, protezione robusta della spina e TEDS
  • Può essere montato orizzontalmente e a soffitto
  • Su richiesta è disponibile la taratura completa con raccordi di caricamento

Efficiente: adattabile all’applicazione e immediatamente pronto all’uso.

Robusto e dinamico

  • Alloggiamento sigillato ermeticamente e materiale in acciaio inossidabile
  • Grado di protezione IP68 (modelli con cavo fisso)
  • Test CEM eseguito in conformità allo standard IEC
  • Testato per la resistenza a vibrazioni e urti

Tecnologia durevole e risultati di misura affidabili.

Novità: C6B disponibile come optional anche con amplificatore integrato

Scegli tu: ora puoi ordinare C6B con un amplificatore integrato. VA1 con uscita di tensione (0 –10 V) o VA2 con uscita di corrente (4 – 20 mA). La dinamica del sensore e le sue proprietà metrologiche restano invariate!

L’amplificatore è abbinato al sensore. Questo comporta i seguenti vantaggi:

Integrazione facileStesso collegamento elettrico: tutti i sensori di forza HBK sono dotati di spina M12, con gli stessi contatti per tutti i modelli.
VeloceCon una larghezza di banda di 2 kHz, gli amplificatori sono anche ideali per i processi rapidi.
AffidabileIl sensore attivo rispetta gli stessi rigidi requisiti di resistenza a urti e vibrazioni della versione senza amplificatore.
Condizioni
ambientali
È un amplificatore robusto adatto a qualsiasi ambito di impiego ed è ottimale per le applicazioni industriali, grazie al grado di protezione IP67 e all’uso esclusivo di materiali in acciaio inossidabile. Le versioni con connettori M12 offrono lo stesso grado di protezione.
TaraturaL’amplificatore converte il segnale di forza (N) in un segnale di corrente o tensione (mA o V). I certificati di taratura, in conformità con DKD R3-3 o ISO376, sono disponibili anche per i sensori con amplificatore di misura.
PrecisioneEntrambe le versioni, con o senza amplificatore integrato, presentano la stessa classe di precisione. 

C6B 3D CAD Step Files

Download the CAD step files for this product!
C6B CAD step files
C6B Accessories CAD step files

Ampia gamma di accessori

  • Pulsanti di caricamento
  • Punterie
  • Tappo sferico

Per maggiori informazioni, consultare le specifiche.

 

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
C6B - Caractéristiques techniques French
C6B - Data Sheet English
C6B - Datenblatt German
C6B - Prospetto dati Italian
C6B - データシート Japanese
C6B - 數據表 Chinese
Brochures
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuali operativi
C6B - Manuale d'istruzione English, German, French, Italian, Chinese
Guida rapida - Manuale
C6B - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Accessori
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques French
K-CAB-F (cable) - Data Sheet English
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati Italian
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt German
K-CAB-F (电缆) - 数据表 Chinese
Declaration of Conformity
C6B - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.