Che caratteristiche ha uno strumento flessibile per attività complesse in ambito test and mesurement?
Salcher:
"Abbiamo studiato i singoli flussi di lavoro dei nostri clienti, cercando un modo per aumentare l'efficienza. Volevamo realizzare un cambiamento di paradigma lontano dallo strumento installato in modo permanente e verso uno efficiente con configurazioni che cambiano quotidianamente
ll formato del nuovo sistema doveva essere piccolo e portatile, accedendo a quante più applicazioni possibili. Doveva essere installato vicino al sensore per avere cavi più corti e fornire risultati di misurazione di alta qualità in modalità distribuita. La modifica dei requisiti sarebbe stata risolta con la funzionalità integrata. Doveva essere possibile integrare rapidamente un parametro di misurazione completamente nuovo e qualsiasi sensore desiderato. Per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro dei nostri clienti, abbiamo associato la domanda risultante di input universali con TEDS. la tecnologia, in cui una scheda elettronica nel sensore o nella spina, combinata con canali universali, aumenta l'efficienza della configurazione automatica dei canali di circa il 70%. Naturalmente, QuantumX doveva essere un punto di riferimento in termini di accuratezza e precisione e in nessun modo inferiore al MGCplus affermato a livello globale. Un altro fattore determinante è stata la richiesta sempre maggiore di una dinamica più elevata. Le macchine stavano diventando più dinamiche, quindi l’ampiezza di banda e l’intervallo di campionamento dovevano comprendere l’intera gamma vibro-acustica, consentire l’analisi di rotazione e gestire processi transitori con alta risoluzione.
All'epoca era già evidente che sempre più attività di misurazione e test dovevano essere eseguite automaticamente e in combinazione con modelli di simulazione (oggi chiamati "gemello digitale") in modo che le attività di test e misurazione sul campo e su dispositivi mobili diventassero riproducibili e ripetibili in laboratorio o su un banco. Pertanto, dovevamo offrire l'integrazione in tempo reale nei bus di campo emergenti basati su Ethernet, che nel 2008 erano unici. Tuttavia, parallelamente all'automazione, gli specialisti delle misure, curando i campioni di test, volevano analizzare i loro dati mentre l'operatore del banco di prova si occupava del banco e della sua sicurezza. Ed è così che è nato QuantumX modulare, modulo per modulo,applicazione su applicazione, tenendo sempre conto delle ultime possibilità tecniche e i loro rispettivi vantaggi per l'utente."