Cella di carico SP8 per pesatrici combinate multitesta Cella di carico SP8 per pesatrici combinate multitesta | HBM

Cella di carico single point SP8: una soluzione efficiente e compatta per le pesatrici multitesta

La cella di carico single point SP8 è stata ottimizzata per l’uso in applicazioni di pesatura dinamiche e, grazie al design compatto, può essere integrata in ogni pesatrice combinata multitesta. Semplifica il montaggio sulla faccia anteriore. La cella di carico è costruita per capacità da 5 a 100 kg e fornisce risultati precisi grazie alla classe di precisione C3. SP8, in alluminio, offre un periodo di pesatura ridotto per via dei tempi di impostazione minimi, il che la rende la scelta ottimale per le applicazioni di riempimento di qualunque tipo.

  • Capacità massime: 5 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg e 100 kg
  • Classe di precisione: C3
  • Grado di protezione: IP67

HBMshop

Compatta

  • Dimensioni 80 mm x 50 mm
  • Montaggio anteriore

Il facile montaggio semplifica la sostituzione senza fermi operativi durante le riparazioni

 

Sicura

  • Ha un cavo di collegamento schermato.
  • È dotata di protezione dalla polvere e dall'acqua IP67.
  • Può eseguire una compensazione del carico decentrata.
  • Sono garantiti risultati precisi grazie ad una ridotta sensibilità alla temperatura.

I risultati sono affidabili in ambienti industriali.

Conveniente

  • Affidabile e conveniente
  • I tempi di pesatura sono ridotti, grazie ai minimi tempi di impostazione.

È una soluzione di pesatura dinamica conveniente.

 

SP8 CAD Step files

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
SP8... - Caractéristiques Technique French
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt German
Manuali d’istruzione
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
SP8 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
SP8 - Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.