I robusti amplificatori di termocoppia SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R misurano la temperatura con precisione, anche in ambienti ostili. Sono protetti da polvere, sabbia e acqua e sono l'ideale per le misurazioni nei test sul posto. SomatXR MX1609KB-R è compatibile con le termocoppie di tipo K e misura temperature da -100 a +1.300 °C. La versione SomatXR MX1609TB-R supporta le termocoppie di tipo T, offre una linearità particolarmente buona in un intervallo tra -50 e +200 °C e fornisce risultati con una precisione ancora superiore in questo intervallo di temperatura.
I dispositivi sono perfettamente integrati nella gamma SomatXR e possono essere facilmente collegati ai sistemi preesistenti con Ethernet o FireWire. Inoltre possono essere usati come vera e propria alternativa in combinazione con QuantumX.
- Precisione: fino a 0,1 °C
- Frequenza di campionamento: fino a 600 S/s per canale
- Ingressi di misurazione: Mini prese termiche di tipo K (verde) o T (marrone) con TEDS senza fili (RFID)