Il retrofit dei vostri sistemi di automazione con il nuovo condizionatore di segnale intelligente ClipX
ClipX è il nuovo e preciso condizionatore di segnale a singolo canale firmato HBM. Fornisce tutte le interfacce di automazione digitali e analogiche più recenti, come PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™ ed Ethernet (TCP/IP), per una facile integrazione in concetti di controllo PLC e PC completi. L’interfaccia web intuitiva è una funzione specifica che consente il funzionamento da remoto, la parametrizzazione e la diagnosi.
Programmate il setup della vostra macchina e gli schemi elettrici con le macro ePlan e i file STEP 3D gratuiti oggi stesso e guardate quanto è facile integrare ClipX nel vostro progetto di misura.

Canale singolo
- Tecnologia di misura precisa e robusta, per 7 ingressi di segnale
- Impostazione facile e rapida con l’aiuto di un assistente integrato o della funzione TEDS.
- Catena illimitata di moduli singoli o fino a 6 moduli sincronizzati tramite bus ClipX

Fieldbus
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS ed Ethernet/IP™
- Tempi di ciclo rapidi, fino a 4kHz
- Facile integrazione grazie a file di descrizione dispositivo e al dizionario oggetto interno

Automazione
- Collegamento Ethernet (TCP/IP) per applicazione e archiviazione dati controllati da PC
- Canali integrati calcolati come somma, login o controlli PID
- Ideale per le mansioni nell’industria automobilistica, sui banchi prova o nel monitoraggio di macchinari e prodotti

Uscita analogica
- Uscita analogica selezionabile (+/- 10V o 4-20mA) per operazioni di monitoraggio e controllo
- Rapido I/O digitale per gli allarmi macchina

Interfaccia web
- Funzionamento remoto, parametrizzazione e diagnosi
- Impostazione di una visualizzazione personalizzata e flessibile
- Disponibilità per tutti i dispositivi smart come PC, tablet o telefoni cellulari
Entrate nel mondo digitale con ClipX
Con ClipX abbiamo unito tutti i vantaggi dei nostri consolidati condizionatori di segnale come Clip, digiClip, PME e altri in un unico modulo!
I vantaggi sono molteplici:
- La tecnologia di misura più recente risponde alle esigenze dei concetti di controllo dei macchinari
- Linee di produzione snellite dal minor numero di ricambi, con configurazione iniziale e diagnosi semplificati
- Progettazione e gestione più economiche
Se avete acquistato in passato uno dei condizionatori di segnale HBM, potrebbero interessarvi il retrofit e la digitalizzazione della vostra linea di produzione con ClipX!
I seguenti moduli sono disponibili fino al 2019 – fate subito l’aggiornamento!
Clip
| |||
| Modulo 1-AE101 |
| ![]() | HBMshop |
| Modulo 1-AE301 |
| ![]() | HBMshop |
| Modulo 1-AE301-S6 and 1-AE301-S7 |
| ![]() | HBMshop |
| Modulo 1-AE501 |
| ![]() | HBMshop |
digiClip
| |||
| Modulo 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-DF30CAN | | ||
| Modulo 1-DF31CAN | | ||
| Modulo 1-DF30DN | | ||
| Modulo 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Modulo 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Modulo 1-MP55-IBS | | ||
| Modulo 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Modulo 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MC
| |||
| Modulo 1-MC2a |
(solo in combinazione con alloggiamento IP65) | ![]() | HBMshop |
| Modulo 1-MC3 and 1-MC3/Z01 |
(solo in combinazione con alloggiamento IP65) | ![]() | HBMshop |
MGA / ME
| |||
| Modulo 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Modulo 1-ME50 |
Modulo disponibile per l’ordinazione entro la fine del 2019 – Può essere sostituito in combinazione con il trasduttore di spostamento WA-T o PMX | ![]() | HBMshop |