Differenza tra estensimetri saldati e estensimetri incollati
Saldatura e incollaggio sono le due tecniche principali utilizzate per l’installazione degli estensimetri. Il primo metodo consiste nell’unire un estensimetro saldabile a una superficie metallica tramite una saldatrice a punti a resistenza. L’incollaggio si riferisce invece all’installazione di estensimetri per mezzo di un adesivo industriale. In HBM, ci viene spesso chiesto quando sia consigliabile procedere all’incollaggio e quando invece alla saldatura. Nella tabella qui di seguito abbiamo riassunto tutti i principali vantaggi delle due tecniche:
| Disponibilità di molte varianti di estensimetro diverse. Vantaggi della saldatura | Vantaggi dell’incollaggio |
Applicazione a basse temperature nei casi in cui l’applicazione della maggior parte degli adesivi risulta impossibile a causa delle condizioni di solidificazione dovute all’ambiente (ad esempio, negli oleodotti). | Installazione semplice e rapida con materiali di incollaggio con solidificazione a freddo. |
| Sensibilità all’umidità ridotta in fase di installazione dell’estensimetro (per ambienti ostili)*. | Installazione flessibile in zone difficili (superfici radiali o aree molto piccole) |
| Per un’applicazione a lungo termine in ambienti robusti | Disponibilità di molte varianti di estensimetro diverse. |
| Non è necessario disporre di un attrezzo specifico per la saldatura (soluzione più economica per le applicazioni standard). |
* Si raccomanda un’adeguata protezione dell’estensimetro dopo l’installazione, poiché i punti di saldatura potrebbero essere soggetti a corrosione.
.
Saldatura e incollaggio di estensimetri con HBM
HBM è un leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di estensimetri. Forniamo migliaia di soluzioni di misura con accessori aggiuntivi per migliorare le possibilità di installazione dei nostri componenti.
I nostri materiali per l’incollaggio degli estensimetri comprendono adesivi con solidificazione a freddo o a caldo, quali resina fenolica, metacrilato e resina epossidica. Questi materiali sono facili da usare e sono adatti per i test sperimentali e la produzione di trasduttori. Se la vostra applicazione richiede un’installazione tramite saldatura, a questo link potete trovare maggiori informazioni sulla corretta saldatura degli estensimetri.
Esplorate la nostra ampia gamma di estensimetri o contattateci se desiderate maggiori informazioni.