Misurazioni precise con un intervallo di misura eccezionalmente ampio
Trasduttore di forza di riferimento economico C15
Il trasduttore di forza di riferimento C15 è un trasduttore robusto (testato CEM, antiruggine, testato per resistenza a impatti e vibrazioni) per la forza di taglio con intervalli di misura nominali tra 2,5 kN e 1 MN. C15 soddisfa i requisiti della classe di precisione 00 secondo ISO376 in un intervallo di misura eccezionalmente ampio, dal 10% al 100% della rispettiva capacità.
Grazie al segnale di uscita del sensore molto elevato, superiore a 4 mV/V, con le versioni che hanno capacità di 25 kN e superiori è possibile utilizzare l’intero intervallo di misura dell’amplificatore. Ciò assicura un’elevata risoluzione e un eccezionale rapporto segnale/rumore.
Il modello imparentato al C15, il trasduttore di forza di riferimento U15, è l’ideale per le misurazioni della forza di riferimento con forze di trazione e compressione.

Misurazioni precise con un intervallo di misura eccezionalmente ampio

Abbinate il sistema di misura perfettamente all’applicazione – con accessori ben congegnati, i giusti amplificatori e i servizi di taratura

Affidabile nell’effettuare la taratura dinamica fuori e dentro il laboratorio
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| C15 CAD step files | ||
| C15 Accessories CAD step files |
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.
La combinazione di trasduttore di riferimento U15 e modulo amplificatore di misura di precisione QuantumX MX238B crea una catena di misura di precisione estremamente conveniente. Grazie al design modulare dei moduli QuantumX, è anche possibile estendere facilmente questa catena di misura con una serie di variabili di misura aggiuntive, ad es. temperatura, tensione, angolo di rotazione.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C15 - Data Sheet | English | |||
| C15 - Datenblatt | German | |||
| C15 - Prospetto dati | Italian | |||
| C15 - 數據表 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| C15 - Manuale d'istruzione | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Accessori | ||||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| U10M, U10S, U15, C10, C15 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||