Performance più elevate
- 512 canali con CANHEAD
- HBM Device Scan e DHCP
- Nessuna limitazione di alimentazione
Grazie alla sua modularità, il sistema DAQ MGCplus è uno dei sistemi di acquisizione dati più utilizzati al mondo. Gli esperti di HBM si impegnano costantemente per ottimizzare il sistema MGCplus, già dotato di molte funzioni interessanti, grazie all’uso della tecnologia e delle innovazioni più recenti. Usa questa tecnologia all’avanguardia per le tue misurazioni: sostituisci il tuo vecchio MGCplus con uno nuovo, dotato di funzionalità aggiuntive.
Sfrutta appieno questa opportunità e scoprine i vantaggi principali:
Approfitta ora della tecnologia di misura innovativa e progressiva di MGCplus e risparmia fino al 10%*.
Modulo MGCplus – Offerte di sostituzione | Upgrade raccomandato | Sconto | |
Processore di comunicazione** | |||
1-CP22 | → | 1-CP52 | 10% |
1-CP42 | → | 1-CP52 | 10% |
Tipo di alloggiamento | |||
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D | → | 1-TG001E | 5% |
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D | → | 1-TG003E | 5% |
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D | → | 1-TG009E | 5% |
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D | → | 1-ER003E | 5% |
* Per una sostituzione diretta sono necessari tipi di alloggiamento di generazione D o E e amplificatori di misura di generazione B. |
Sincronizzazione temporale PTPv2
Compatibile con CP42
Un investimento sicuro
1. Contatta il rivenditore locale per avviare la procedura di sostituzione compilando il modulo qui sotto.
2. Manda il vecchio processore di comunicazione o tipo di alloggiamento insieme al modulo di restituzione all’ufficio HBM locale e ricevi la tecnologia più recente a un prezzo scontato
*Questa offerta è valida solo per Europa. Questa offerta non può essere cambiata in un rimborso in contanti. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre offerte. Gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020. Questa offerta non è valida per le attrezzature personalizzate. La propria strumentazione deve essere restituita a HBK entro 30 giorni. Nel caso in cui l'unità di permuta non venisse presentata, sarà applicato il prezzo pieno per il nuovo articolo. HBK può ritirare o sospendere questa offerta in qualsiasi momento senza preavviso. L'offerta di permuta si applica solo quando il cliente accetta di permutare l'hardware secondo i criteri della promozione. Per ulteriori informazioni su questa offerta di permuta, inclusi tutti i criteri di sconto, è possibile contattare l'ufficio HBK.
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati