Sensore ottico della temperatura newLight FS63 per misure della temperatura precise e affidabili
I sensori ottici di temperatura newLight FS63 sono basati sulla tecnologia del reticolo in fibra di Bragg e sono progettati per recuperare con precisione le misure della temperatura in grandi strutture e macchinari senza interferenze di rumori esterni. Inoltre, il loro formato ridotto e la struttura leggera li rendono la scelta ideale per l’uso in punti di misura e posizioni difficili da raggiungere, per ridotte perdite di trasmissione anche in ambienti ostili.
Con una migliore stabilità alla temperatura, questi sensori sono particolarmente adatti a misurare la temperatura in grandi strutture e nella mappatura termica di macchine elettriche. Inoltre, i sensori della temperatura FS63 possono essere usati per la compensazione termica dei sensori ottici. Questi sensori possono essere ordinati con o senza taratura, per recuperare misure assolute della temperatura o semplicemente da usare come elemento di compensazione della temperatura.