Digitalizzazione stabile e affidabile dei valori di misura e archiviazione dei parametri.
AD105D - Elettronica per trasduttori digitali
L’elettronica per trasduttori AD105D converte i segnali forniti dalle celle di carico analogiche in segnali digitali. Permette inoltre di sfruttare i vantaggi della precisione offerta dal digitale continuando ad utilizzare i sistemi già esistenti, risparmiando così tempo e denaro.
- Classe di precisione: 0.01
- Interfacce: RS-485 (comunicazione a 2 cavi) o CANopen
- Input di misura: un I/O digitale
Nota importante: AD105D è disponibile solo in unità di 10 o 50 pezzi.
Qualità di misura elevata
Per sensori con estensimetri e celle di carico con valori in uscita regolabili fino a 200 valori di misura al secondo. Dotata di filtri digitali, funzioni di trigger e interruttori di valore limite, costituisce una valida alternativa come dispositivo digitale tuttofare.

Universale
Questa elettronica è facile da maneggiare e offre modalità di filtro, analisi e opzioni di regolazione intuitive; per questo, è particolarmente adatta anche per dosatori e macchine riempitrici. AD105D ha un input e un output con controllo digitale configurabile e un LED di stato.

Funzionalità pratica e funzioni di analisi.
Integrazione facile
L’elettronica per trasduttori può essere comodamente integrata in diversi ambienti di sistema usando le interfacce RS-485 (2 cavi, half duplex) e CANopen. Il dispositivo viene avviato tramite un PC utilizzando il software gratuito PanelX.

Universale e pronto all’uso a un prezzo conveniente.
AD105D Letteratura sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| AD105D - Data Sheet | English | |||
| AD105D - Datenblatt | German | |||
| Brochures | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| PanelX - User Manual | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| AD105D - Operating Manual | English, German | |||
| PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PanelX - Operating Manual | English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| AD105D QuickStart | Multi lingua | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| AD105C, AD105D - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Altro | ||||
| AD105D - Compatibility Sheet | English | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
AD105D CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | Multi lingua | |||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multi lingua | |||
|
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
|
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multi lingua | |||
|
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
| Tech Notes | ||||
|
AD105D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD105D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | Multi lingua | |||