Una catena di misura ottica continua: con MXFS, il nuovo interrogatore ottico di HBM

Prossimamente: HBM ha sviluppato un nuovo interrogatore ottico per la convalida termica e le applicazioni di monitoraggio strutturale.

Insieme ai sensori ottici ad alte prestazioni della gamma newLight e al software giusto, questo interrogatore ottico completa gli strumenti di test necessari per una catena di misura continua.

  • Ideale per ambienti ad alta tensione
  • Misurazioni a lunga distanza
  • Centinaia di canali di misura con un singolo modulo

Incuriositi? Iscrivetevi!

Siate i primi ad apprendere di più sugli interrogatori ottici MXFS.

Please register for getting free access to this article.


Che cos’è un interrogatore ottico?

  Un interrogatore ottico, noto anche come unità di misurazione o sistema di acquisizione dati, è uno strumento optoelettrico che consente la lettura dei sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) nelle applicazioni di monitoraggio statiche e dinamiche. Un interrogatore FBG può misurare una vasta rete di rilevamento composta da diversi tipi di sensori, come sollecitazioni, temperatura, spostamento, accelerazione o flessione, collegati lungo fibre multiple, acquisendo i dati simultaneamente

   Durante l'acquisizione dati,  l’interrogatore misura la lunghezza d’onda associata alla luce riflessa dai sensori ottici, quindi la converte in unità ingegneristiche. Le letture sono quindi trasferite via Ethernet o FireWire per l'archiviazione, l’analisi o l’esportazione con un’interfaccia software. Con la giusta configurazione dei moduli QuantumX, l’interrogatore può essere integrato in diversi protocolli di comunicazione come PROFIBUS o CANbus.

   I sensori FBG sono facili da installare, immuni alle interferenze elettromagnetiche e possono anche essere usati in atmosfere molto esplosive. Per ottenere i valori di misura più precisi, occorre l’interrogatore giusto. Adatti per reti di rilevamento ad ampia scala, gli interrogatori HBM forniscono misurazioni statiche e dinamiche precise e ad alta risoluzione.