Precisione e taratura migliorate in tre intervalli di misura
Sensore di forza CFTplus: connettori in accordo agli standard di mercato, pre-sollecitati e tarati
I trasduttori di forza piezoelettrici della serie CFTplus sono tarati per tre intervalli di misura diversi e possono quindi essere usati appena installati, senza necessità di prevedere una procedura di taratura. La sensibilità dello strumento è indicata in tre intervalli di misura (1 %, 10% e 100 %) per garantire una certa ampiezza di misura.
L’intervallo di misura estremamente ampio è tipico degli strumenti che utilizzano il principio di misurazione piezoelettrico. Anche in caso di carico iniziale elevato, è infatti possibile misurare in maniera affidabile forze estremamente ridotte.
I sensori di forza della serie CFTplus presentano uno spostamento minimo e per questo la loro frequenza fondamentale è estremamente elevata. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per la misurazione di processi rapidi, come i processi di press-fitting.
Gli elementi di misurazione della forza che hanno superato le prove di compatibilità elettromagnetica sono costruiti utilizzando materiali resistenti alla ruggine
- Classe di precisione HBM: 0.5
- Capacità: 25, 50, 70 e 120 kN
Precisi e dinamici
- Tre punti di taratura: 1 %, 10 % e 100 % della capacità
- Risultati di qualità elevata grazie al design a bassa dispersione
- Ideali per l’uso in applicazioni dinamiche grazie a rigidezza e frequenza fondamentale elevate
Intervallo di misura estremamente ampio e dinamica eccellente
Design robusto
- I trasduttori CFTplus sono realizzati esclusivamente in materiali inossidabili
- Grado di protezione IP65
- Immunità all’interferenza elettromagnetica
- Le dimensioni di connessione e i connettori sono conformi agli standard di mercato
Progettati per applicazioni industriali
Integrazione facile
- Gli accessori per il montaggio, come le boccole filettate e gli anelli di centraggio, sono inclusi nell’ambito di fornitura
- Facilità di installazione grazie alla presenza di connessioni flangiate su entrambi i lati
- I sensori sono forniti pre-sollecitati e tarati (taratura da parte dell’utente non necessaria)
- Disponibile con quattro diverse capacità (25 kN, 50 kN, 70 kN e 120 kN)
- Disponibilità di accessori utili, come amplificatori di carica CMD e CMA
Avvio rapido
Disegni CAD 3D per Trasduttore di Forza Piezoelettrico Tarato CFTplus
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PACEline CFTplus CAD step files |
Vasta gamma di accessori
- Diversi cavi
- Scatole sommatrici per collegare i sensori in parallelo
- Set di pre-carico per una comoda installazione
- Raccordo per prolunghe di cavi
Documentazione sul prodotto CFTplus
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
CFT+ - Data sheet | English | |||
CFT+ - Datenblatt | German | |||
CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
CFT+ - Manuale d'istruzione | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Accessori | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||