Il nuovo sensore di forza piezoelettrico in miniatura PACEline CFTplus copre un ampio intervallo di misura
La serie di trasduttori di forza piezoelettrici PACEline CFTplus di HBM è la scelta ideale per le misurazioni nel settore della produzione. I sensori CFTplus sono particolarmente adatti per coprire intervalli di misura molto ampi, ad esempio quando si usano determinate presse.
I trasduttori di forza piezoelettrici della serie CFTplus sono tarati per tre intervalli di misura diversi e possono quindi essere usati appena installati, senza necessità di prevedere una procedura di taratura. La sensibilità dello strumento è indicata in tre intervalli di misura (1 %, 10% e 100 %) per garantire una certa ampiezza di misura.
L’intervallo di misura estremamente ampio è tipico degli strumenti che utilizzano il principio di misurazione piezoelettrico. Anche in caso di carico iniziale elevato, è infatti possibile misurare in maniera affidabile forze estremamente ridotte.
I sensori di forza della serie CFTplus presentano uno spostamento minimo e per questo la loro frequenza fondamentale è estremamente elevata. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per la misurazione di processi rapidi, come i processi di press-fitting.
Gli elementi di misurazione della forza che hanno superato le prove di compatibilità elettromagnetica sono costruiti utilizzando materiali resistenti alla ruggine.
Con il nome commerciale “PACEline” HBM offre un portafoglio completo di sensori piezoelettrici, amplificatori di carica e accessori per la misurazione della forza. Sono inoltre disponibili numerose celle di carico basate sulla tecnologia con estensimetri in diverse configurazini e livelli di precisione. I clienti possono quindi scegliere la soluzione di misura della forza più adatta alle loro esigenze da un’unica fonte.