Sul mercato sono disponibili molti cavi che possono essere usati per le applicazioni con estensimetri.
Il successo di una misurazione dipende dall’uso dei cavi di collegamento corretti, poiché il loro compito non è soltanto quello di trasferire i segnali di misura dal sensore al sistema DAQ, ma anche di evitare segnali di interferenza e resistere alle deformazioni durante l’uso. In una situazione ideale, il cavo non dovrebbe influenzare in alcun modo la misura delle deformazioni. In realtà, però, i cavi/fili possono influenzare il segnale di misura; è possibile comunque limitare gli effetti dei fili riducendoli ad un livello accettabile. HBM offre una vasta scelta di cavi di misura e cavi flessibili di piccole dimensioni per una vasta gamma di applicazioni. Ci sono alcuni punti molto importanti da prendere in considerazione quando si deve scegliere il cavo corretto per la propria applicazione:
Nella maggior parte delle applicazioni con estensimetri, vengono utilizzati i fili a più trefoli con rivestimento in stagno. Solitamente, vengono usati come fili i conduttori in rame (si tratta dello standard più comune, per l’ottimo rapporto costi-conduzione).
In una configurazione quarter-bridge, il segnale di misura della deformazione è molto sensibile:
- La tensione di eccitazione tipica di un estensimetro quarter-bridge è di 2,5 V
- La deformazione applicata all’estensimetro crea una tensione in uscita dal ponte relativamente bassa!
(0,000125V per una deformazione di 100µm/m e 0,0025V per una deformazione di 2000µm/m). Il grafico rappresentato qui di seguito mostra la situazione tipica di un’applicazione quarter-bridge.