- Altezze di costruzione ridotte
- Per dimensioni delle filettature comprese tra M6 (20 kN) e M42 (2 MN)
- Grado di protezione IP68, acciaio inossidabile, testate per la compatibilità elettromagnetica
Rondelle di forza KMRplus basate su estensimetri: 11 capacità e grado di protezione IP68
Le rondelle KMRplus, come tutte le altre rondelle standard, possono essere montate su collegamenti tramite viti o bulloni. Sono disponibili sensori per filettature comprese tra M6 e M42 (con forze fino a 2 MN). Le rondelle di forza KMRplus sono dotate di estensimetri speciali che coprono un ampio intervallo angolare che le rende quindi non soggette all’effetto dei momenti flettenti. I sensori sono adatti per compiti di misura sia rapidi che statici, grazie all’impiego della tecnologia basata su estensimetri e alla loro elevata robustezza.
I sensori non sono solamente realizzati in acciaio inossidabile, ma sono anche sigillati ermeticamente (grado di protezione IP68) per consentire la misurazione della forza anche in condizioni ambientali difficili e all’aperto. Essi garantiscono la massima immunità possibile all’interferenza elettromagnetica, grazie al design particolare dei cavi e dell’alloggiamento dei sensori che forma una gabbia di Faraday.
Le rondelle di inserimento della forza incluse nella fornitura garantiscono un buon inserimento della forza. Diversi tipi di prese per i connettori e lunghezze dei cavi consentono di adattarle ai diversi compiti di misura richiesti.
Le rondelle di forza KMRplus funzionano nello shunt di forza, quindi dopo l’installazione devono essere tarate per ottenere risultati quantitativi.
- Classe di precisione HBM: 1
- Capacità: 20 kN … 2 MN
Per tutte le condizioni

Integrazione sempre possibile: minimo spazio richiesto per fili standard e braccio pieghevole
Dinamiche, ma non soggette alla deriva
- Basate sulla tecnologia degli estensimetri
- Spostamento minimo
- Gli spostamenti contenuti nell’intervallo dei µm garantiscono un’elevata robustezza
- Ampiezze di banda fino all’intervallo dei kHz

L’alternativa al sensore piezoelettrico non soggetta alla deriva: ottime proprietà dinamiche con deriva ridotta praticamente a zero.
Facili da usare
- Lunghezze di cavo diverse disponibili su richiesta
- Gruppo di prese per amplificatori di misura HBM standard
- Rondelle di inserimento della forza per requisiti di superfici di contatto limitati

Pronte per l’uso in molteplici applicazioni: le rondelle KMRplus si adattano perfettamente al compito di misura richiesto.
KMRplus con rondelle di inserimento della forza



Incluse, disponibili anche come pezzi di ricambio.
Prese adatte per gli amplificatori di misura HBM

File CAD 3D STEP per rondelle KMRplus Force
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| KMRplus CAD step files | ||
| KMRplus Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori disponibile, consultare la scheda tecnica
Rondelle di inserimento della forza disponibili come pezzi di ricambio
Documentazione tecnica e ulteriori informazioni sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| KMR+ - Data Sheet | English | |||
| KMR+ - Datenblatt | German | |||
| KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| Manuali operativi | ||||
| KMR+ - Istruzioni per l'uso | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| KMR+ - EU Declaration of Conformity | Multi lingua | |||