Ampie gamma di misura della deformazione con una maggiore stabilità a lungo termine: la nuova linea di sensori in fibra ottica newLight HBM
HBM annuncia il lancio di newLight, la linea di sensori ottici facile da installare per deformazione, flessione, temperatura e accelerazione. Basata sulla tecnologia del reticolo in fibra di Bragg (FBG), lo sviluppo di questa linea di prodotti riflette i progressi negli standard della misurazione ottica.
- Nuovi sensori ottici per misurazioni di elevata deformazione con eccezionale resistenza alla fatica
- Facile sviluppo di reti di sensori, grazie a catene di sensori pre-assemblate e compatibili con le fibre standard usate nelle telecomunicazioni
- Sensori completamente passivi per l’applicazione negli ambienti più difficili

newLight: Facile da configurare – versatile nelle applicazioni
La nuova linea di sensori ottici newLight consente ampi intervalli di misura con maggiore stabilità a lungo termine. È la scelta ideale per il monitoraggio strutturale, grazie alla facilità di installazione e alla resistenza a condizioni ambientali quali umidità, ruggine e sale anche su distanze estremamente lunghe. La compatibilità con i cavi di telecomunicazione rende questa linea molto conveniente, soprattutto per le applicazioni per un numero di canali da medio a elevato.
La gamma newLight si basa sulla tecnologia del reticolo in fibra di Bragg e offre sensori ottici per misurare deformazione, temperatura, accelerazione e flessione. Oltre ai sensori in fibra ottica che misurano la deformazione, la temperatura, l'accelerazione, la flessione o lo spostamento, HBM offre anche software per interrogatori ottici e assistenza per qualunque applicazione.
Vantaggi dei sensori ottici
I sensori in fibra di Bragg offrono diversi vantaggi rispetto ai sensori ottici. Ad esempio sono immuni a tutti gli effetti elettromagnetici e offrono una stabilità a lungo termine con spostamento non riferito al punto zero per via delle misurazioni basate sulla lunghezza d’onda. Inoltre, questi sensori sono perfetti per i materiali compositi in vetro e fibra di carbonio, spesso usati per strutture molto sollecitate, come aeroplani e turbine eoliche.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telefono: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]