Nuovo modulo DAQ con CAN FD per i maggiori requisiti di banda larga dell’industria automobilistica
HBM, esperta di test e misura, ha ampliato la gamma di moduli di acquisizione dati lanciando il nuovo modulo MX471C con protocollo CAN FD (CAN con frequenza dati flessibile). Il modulo è parte delle serie QuantumX, standard nel settore, e fornisce agli ingegneri soluzioni universali e flessibili per integrare i sistemi di acquisizione dati nelle reti CANbus.
CAN FD risolve i problemi di limitazione della larghezza di banda delle classiche reti CAN consentendo velocità di trasmissione superiori a 1 Mbit/s. Inoltre supporta carichi utili nei messaggi CAN FD fino a 64 byte. Molte case automobilistiche usano questa larghezza di banda superiore a basso costo richiesta soprattutto nei moderni veicoli elettrici.
Il modulo MX471 CAN FD consente l’integrazione sincrona di un numero massimo di quattro reti CAN e può essere espanso secondo necessità. Il modulo, unito a un registratore di dati e a moduli di misurazione analogici, è l’ideale per i test in mobilità sui veicoli e come gateway di misura sui banchi prova.
Test semplificati
Con il canale in modalità di registrazione, possono essere acquisiti simultaneamente dati da un qualunque numero di segnali, come velocità veicolo, posizione del volante o comando dei freni, con gli ingressi analogici di altri amplificatori QuantumX e usati ad esempio per avviare il salvataggio dei dati. Questo riduce la necessità di usare sensori applicati manualmente nella fase di prototipazione e semplifica i test grazie ad una configurazione con durata minima.
Per le applicazioni in ambienti ostili, come nell'acquisizione di dati in mobilità per gli autocarri o le escavatrici, è stata sviluppata una versione robusta denominata SomatXR MX471C-R CAN FD. Questo modulo è resistente agli urti con grado di protezione IP65/IP67.
QuantumX è uno dei sistemi di amplificazione leader al mondo. Grazie al concetto modulare, consente configurazioni estensive e flessibili con un collegamento semplice e un’elevata precisione. Per l’uso in mobilità in ambienti ostili, HBM offre i moduli DAQ specializzati della serie SomatXR.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telefono: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]